联系方式
意见反馈

手持式扫描仪
IDM16x

用于工业的移动可靠性

您的受益

  • 通过快速、可靠地识别提高生产能力
  • 通过集成的 2 合 1 扫描引擎,降低了成本:只使用一台设备就能读取标准和高密度条码
  • 通过工业防护等级和坚实的外壳确保了高可靠性
  • 通过振动器、蜂鸣器和 LED,在嘈杂工业环境中直观地读取确认
  • 借助符合人体工学和平衡式外壳以及轻重量,确保高操作舒适性
  • 通过有线和无线变型,确保高灵活性和移动自由性
  • 快速集成至常见的有线或无线的电脑接口和工业网络

概览

用于工业的移动可靠性

IDM16x 在识别条形码时提供最佳性能 – 它的高可用性得益于其工业和坚实的规格。IP-65 外壳耐水、防尘并且通过了 50 次从混凝土路面 2 m 处的坠落试验。借助符合人体工学的设计、IDM16x 较轻的重量以及能快速集成至所有常见工业网络确保了最大可能的操作舒适性。通过无线电变型,如蓝牙或 Wireless LAN 确保灵活性和移动性。因此,IDM16x 是提高工厂和物流自动化领域生产能力的理想补充产品。

概览
  • 可解码所有常见一维条码,PDF 变型包括堆叠型条码
  • IP 65 紧凑型外壳,通过了 50 次从混凝土路面 2 m 处的坠落试验
  • 使用 LED、蜂鸣器和振动器进行读取确认
  • 借助 SICK 连接技术,支持所有常见的电缆和无线接口和工业现场总线
  • 无需工具就能更换电缆和电池
  • 提供有线和无线变型

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域Industrial
    可读编码结构一维, Stacked
    条码解析≥ 0.076 mm
    读取距离20 mm ... 850 mm 1)
    工作环境温度–20 °C ... +50 °C
    外壳防护等级IP65
    抗冲击能力50 次从混凝土路面 2 m 处的坠落试验
    Ethernet✔ , TCP/IP, 可选择通过外部连接模块
    PROFINET✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    EtherCAT®✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    串行✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    DeviceNet™✔ , 可选择通过外部连接模块
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) 详细信息参见读取区域示意图.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上