联系方式
意见反馈

手持式扫描仪
IDM14x

多才多艺

您的受益

  • 可靠读取包括印刷质量差的条形码 – 无需手动输入数据
  • 通过符合人体工学的外壳设计和重量,确保高用户舒适性
  • 紧凑的外壳设计实现高可用性
  • 清晰可见的扫描线方便固定条形码
  • 通过高读取速度提高生产能力

概览

多才多艺

手持式扫描仪 IDM14x 处理大量条形码应用。该设备能读取所有常见的一维条形码,PDF 变型,包括堆叠型条码,如 PDF417。所有设备非常轻且借助符合人体工学形状的外壳易于用手握住。凭借有线、蓝牙和 Wireless LAN 变型,提供用于所有应用情况的最佳解决方案。集成的线性成像扫描单元可以识别长达 850 mm 的条码。即使是受损或低对比度的条码也能扫描。高读取性能和多样化设备变型的组合以及符合人体工学设计的最大尺寸使 IDM14x 成为办公室自动化、工厂自动化以及仓储和物流领域众多应用情况的理想解决方案。

概览
  • 读取距离可达 850 mm
  • 识别所有常见的线性条形码
  • 多达 500 次扫描速度/秒的扫描速度
  • 经受住 24 次从 1.8 m 高度的坠落试验
  • 清晰可见的扫描线
  • 防护等级 IP 41

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域General Purpose
    可读编码结构一维, Stacked
    条码解析≥ 0.076 mm
    读取距离20 mm ... 850 mm 1)
    工作环境温度–10 °C ... +50 °C
    外壳防护等级IP41
    抗冲击能力25 次坠落试验 从混凝土路面 1.8 m 处
    Ethernet✔ , TCP/IP, 可选择通过外部连接模块
    PROFINET✔ , 可选择通过外部的现场总线模块 / ✔
    EtherCAT®✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    串行✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    DeviceNet™✔ , 可选择通过外部连接模块
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) 详细信息参见读取区域示意图.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上