联系方式
意见反馈

手持式扫描仪
IDM12x

入门级型号

您的受益

  • 用于识别不同条码大小、低成本的解决方案
  • 通过接触式和近距离读取,能够灵活使用
  • 通过符合人体工学的外壳设计、轻重量和可选配的演示模块,实现高用户舒适性
  • 对常见接口开放,如 PS/2 键盘式扫描仪、USB 或 RS-232 TTL
  • 通过缩短的读取时间,提高了生产能力
  • 通过可靠的识别减少后期的手动输入

概览

入门级型号

IDM12x 价格便宜,但它是手持式扫描仪系列 IDM1xx 的多样化的入门级型号。相对于可比较的产品,IDM12x 不仅仅是一台接触式扫描仪。最大至 25 cm 的读取距离甚至能够读取 120 mm 宽的条码。300 次扫描速度/秒的读取率缩短了读取时间并提高了吞吐量。通过符合人体工学的设计、仅 106 g 重量以及不同的演示模式赢得了客户的信赖。该扫描仪符合防护等级 IP 41 并能经受住多次从中等高度坠落后完好无损。该设备易于集成,因为它支持最为不同的接口,如 PS/2、USB 或 RS-232。借助高性能、坚实性、易用性和低价格的组合,IDM12x 是用于销售网点、临床分析或一般办公室自动化领域中简单任务的优秀“全能王”。

概览
  • 接触式读取以及能读取长达 400 mm 距离
  • 识别所有常见的一维条码,带包含堆叠型条码的 PDF 变型
  • 扫描速度可达 300 次扫描速度/秒
  • 经受住 25 次从 1.5 m 高度的坠落试验
  • 仅 106 g,非常轻
  • 用作 PS/2 和 USB 键盘式扫描仪、USB 串口或通过 RS-232 TTL 进行连接
  • 外壳防护等级 IP 41

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域General Purpose
    可读编码结构一维
    条码解析0.1 mm
    读取距离0 mm ... 400 mm 1)
    工作环境温度–10 °C ... +50 °C
    外壳防护等级IP41
    抗冲击能力25 次坠落试验 从混凝土路面 1.5 m 处
    Ethernet✔ , TCP/IP, 可选择通过外部连接模块
    PROFINET✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    EtherCAT®✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    串行✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    DeviceNet™✔ , 可选择通过外部连接模块
    USB
    PS/2
    • 1) 详细信息参见读取区域示意图.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上