联系方式
意见反馈

手持式扫描仪
HW198x

适用于工业、阅读距离极远的二维成像扫描仪

您的受益

  • 更高的生产效率:例如相距很远的托盘可坐在人工操作的叉车内扫描,从而节省时间
  • 前所未有的使用寿命,例如在冷藏室内:外壳防护等级 IP65,即使在 −30 °C 的低温下也能经受住 50 次从 2 m 高度跌落至水泥地面和 5,000 次撞击(1 m 滚筒跌落测试)。
  • 直观的操作:瞄准用激光束、不依赖方向的读取和扫描区域中心的聚焦读取,在大扫描范围内实现精确作业
  • 通用型设备减少变型:适用于分销中心或货物仓库中的所有任务

概览

适用于工业、阅读距离极远的二维成像扫描仪

得益于二维影像技术,2D 手持条码扫描器 HW198x 能够在可观的阅读距离上(近至 15 cm,远至 16 m)读取一维和二维条码。无论是一臂之遥的纸张上以低劣质量印刷的 7.5 mil 条码,还是正处仓库椽梁之下的 100 mil 反光条码:HW198x 即使在极端条件下也能确保高吞吐量和最佳生产率。通过 SICK 连接模块简单地集成至工业现场总线(如 PROFIBUS 或 Ethernet),支持用于复杂系统。可靠的条码读取、坚固的设计与 SICK 现场总线连接相结合,可用于多种多样的工业应用。

概览
  • 仅用一台设备即可在可观的阅读距离范围内(15 cm ~ 16 m)读取一维和二维条码
  • 有线版本和 Bluetooth 版本(距离可达 100 m)
  • 用于 PROFIBUS、PROFINET、Ethernet TCP/IP、EtherCAT® 的现场总线连接模块

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域Industrial
    可读编码结构一维, 2D, Stacked
    条码解析

    ≥ 0.05 mm 1)

    ≥ 2 mm 2)

    读取距离150 mm ... 16,000 mm
    传感器1,280 px x 800 px
    工作环境温度–30 °C ... +50 °C
    外壳防护等级IP65 / IP65 / IP51
    抗冲击能力50 次坠落实验:在 –30 °C 下从 2 m 高度落在混凝土路面上
    Ethernet✔ , TCP/IP, 可选择通过外部的现场总线模块 / ✔ , TCP/IP, 可选择通过外部连接模块
    PROFINET✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    EtherCAT®✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    串行✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    DeviceNet™✔ , 可选择通过外部连接模块
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) 近距离.
    • 2) 远区.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上