联系方式
意见反馈

手持式扫描仪
HW191x

可靠的二维条码识别,满足苛刻的工业应用要求

您的受益

  • 专为扫描需求较高且读取距离达 75 cm 的工业应用而优化的扫描技术
  • 快速可靠的识别,即使代码对比较弱或高度反光,即使在恶劣的工业环境下
  • 通过 SICK 连接技术,易于且灵活地集成至工业现场总线网络
  • 高可靠性,例如在温度低至 –30 °C 的冷藏室内,得益于外壳防护等级为 IP65 的坚固外壳
  • 丰富的配件和简单的配置方式实现最佳操纵
  • 通过多重读取确认实现直观且简单的操作

概览

可靠的二维条码识别,满足苛刻的工业应用要求

手持条码扫描器 HW191x 能够准确、可靠地识别二维条码,也包括所有常见的线性和堆叠型一维条码。凭借外壳防护等级 IP 65 的坚固外壳,该手持条码扫描器也能经受住恶劣环境条件

的考验。即便如此,该扫描器依然轻便且易于手持,LED、蜂鸣器和振动的三重读取确认实现简单、直观的操作。无线变型确保灵活性和可移动性。利用 SICK 的连接模块可集成至工业现场总线,例如 PROFIBUS 或 Ethernet。可靠的条码读取、坚固的设计与 SICK 连接技术相结合,可用于多种多样的工业应用。

概览
  • 识别所有常见的一维、堆叠型和二维条码
  • 可靠、准确且快速地读取条码
  • 外壳防护等级为 IP 65 的坚固外壳
  • 借助 SICK 连接技术,支持所有常见的电缆接口、无线接口以及工业现场总线
  • 通过 LED、蜂鸣器和振动确认读取 (Good Read)

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域Industrial
    可读编码结构一维, 2D, Stacked
    条码解析

    ≤ 0.127 mm 1)

    ≤ 0.191 mm 2)

    读取距离15 mm ... 749 mm
    传感器838 x 640 px
    工作环境温度–30 °C ... +50 °C
    外壳防护等级IP65
    抗冲击能力50 次坠落实验:在 –30 °C 下从 2 m 高度落在混凝土路面上
    Ethernet✔ , TCP/IP, 可选择通过外部连接模块 / ✔ , TCP/IP, 可选择通过外部的现场总线模块
    PROFINET✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    EtherCAT®✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    串行✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    DeviceNet™✔ , 可选择通过外部连接模块
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) 适用于条码 39.
    • 2) 适用于数据矩阵编码.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上