联系方式
意见反馈

手持式扫描仪

可移动、快速且灵活

在几乎所有行业中,必须快速、灵活地采集数据。这里,SICK 手持式扫描仪完成一等任务,因为在没有自动扫描仪的情况下,也必须读取所有条码并手动进行注册。

凭借作为成熟自动识别解决方案接口的手持式扫描仪,能够极快地进行采集并且几乎能完全避免读取错误。减轻员工负担、加快流程并排除错误源 - 在所有企业部门中。

筛选依据:
400.0 mm 16000.0 mm

7 匹配:

匹配 1 - 7 7

视图: 图库视图 列表视图
产品系列 IDM24x
舒适、安全地识别二维条码
  • 识别所有常见的一维、堆叠型和二维条码
  • 可靠、安全且快速地读取条码
  • 紧凑的结构,轻便的外壳
  • 手动操作和演示模式中的自由操作
  • 提供有线版本和无线变型可用
产品系列 IDM26x
恶劣环境中的二维条码识别
  • 识别所有常见的一维、二维和堆叠型条码
  • 可靠、准确且快速地读取条码
  • 外壳坚固稳定,外壳防护等级达 IP65
  • 借助 SICK 连接技术,支持所有常见的电缆和无线电接口和工业现场总线
  • 通过 LED、蜂鸣器和振动确认读取 (Good Read)
产品系列 IDM16x
用于工业的移动可靠性
  • 可解码所有常见一维条码,PDF 变型包括堆叠型条码
  • IP 65 紧凑型外壳,通过了 50 次从混凝土路面 2 m 处的坠落试验
  • 使用 LED、蜂鸣器和振动器进行读取确认
  • 借助 SICK 连接技术,支持所有常见的电缆和无线接口和工业现场总线
  • 无需工具就能更换电缆和电池
  • 提供有线和无线变型
产品系列 IDM14x
多才多艺
  • 读取距离可达 850 mm
  • 识别所有常见的线性条形码
  • 多达 500 次扫描速度/秒的扫描速度
  • 经受住 24 次从 1.8 m 高度的坠落试验
  • 清晰可见的扫描线
  • 防护等级 IP 41
产品系列 IDM12x
入门级型号
  • 接触式读取以及能读取长达 400 mm 距离
  • 识别所有常见的一维条码,带包含堆叠型条码的 PDF 变型
  • 扫描速度可达 300 次扫描速度/秒
  • 经受住 25 次从 1.5 m 高度的坠落试验
  • 仅 106 g,非常轻
  • 用作 PS/2 和 USB 键盘式扫描仪、USB 串口或通过 RS-232 TTL 进行连接
  • 外壳防护等级 IP 41
产品系列 HW198x
适用于工业、阅读距离极远的二维成像扫描仪
  • 仅用一台设备即可在可观的阅读距离范围内(15 cm ~ 16 m)读取一维和二维条码
  • 有线版本和 Bluetooth 版本(距离可达 100 m)
  • 用于 PROFIBUS、PROFINET、Ethernet TCP/IP、EtherCAT® 的现场总线连接模块
产品系列 HW191x
可靠的二维条码识别,满足苛刻的工业应用要求
  • 识别所有常见的一维、堆叠型和二维条码
  • 可靠、准确且快速地读取条码
  • 外壳防护等级为 IP 65 的坚固外壳
  • 借助 SICK 连接技术,支持所有常见的电缆接口、无线接口以及工业现场总线
  • 通过 LED、蜂鸣器和振动确认读取 (Good Read)

匹配 1 - 7 7

向上