固定式条形码扫描器
CLV62x / CLV621

CLV621-1000
1041786
复制路径
    • 产品特点
      版本Long Range
      连接类型电缆
      阅读领域正前方
      扫描方法网格扫描
      传感器类型光栅扫描仪
      光学聚焦固定焦距
      光源
      光点激光, 可见, 红色, 655 nm
      激光等级2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      开启角度≤ 50°
      扫描频率400 Hz ... 1,200 Hz
      条码解析0.35 mm ... 1 mm
      读取距离60 mm ... 730 mm 1)
      远距离时网格高度、行数15 mm, 8, 200 mm
      • 1) 详细信息参见读取区域示意图.
    • 机械/电子参数
      连接类型1 x 15 针 D-Sub-HD 插头(0.9 m)
      供电电压10 V DC ... 30 V DC
      功耗4.5 W
      外壳压铸铝
      外壳颜色淡蓝色 (RAL 5012)
      前镜玻璃
      外壳防护等级IP65 (DIN 40 050)
      防护等级III (VDE 0106/IEC 1010-1)
      重量225 g, 带连接电缆
      尺寸(长 x 宽 x 高)61 mm x 66 mm x 38 mm
      MTBF100,000 h
      MTTF40,000 h (激光二极管) 1)
      • 1) 25 °C 时.
    • 性能
      可读编码结构一维码
      条码类型所有常见的条码类型, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, GS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 交叉 25 码, Pharmacode 代码, GS1 DataBar, Telepen, MSI/Plessey
      打印比率2:1 ... 3:1
      每次扫描的代码数量

      1 ... 20 (标准解码器)

      1 ... 6 (SMART620)

      每个读取门的代码数量1 ... 50 (自动识别)
      每个读取门的符号数量

      1,500

      500 (对于 CAN 多路转换器功能)

      多重读取数量1 ... 99
    • 接口
      PROFINET
      现场总线集成方式可选择通过外部的现场总线模块 CDF600-2
      功能PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port
      EtherCAT®
      现场总线集成方式可选择通过外部的现场总线模块 CDF600
      串行✔ , RS-232, RS-422, RS-485
      功能Host, AUX
      数据传输率2,400 Baud ... 115.2 kBaud, AUX:57.6 kBaud (RS-232)
      CAN
      功能SICK CAN 传感器网络 CSN (主/从,多路转换器/服务器)
      数据传输率20 kbit/s ... 1 Mbit/s
      CANopen
      数据传输率20 kbit/s ... 1 Mbit/s
      PROFIBUS DP
      现场总线集成方式可选择通过外部的现场总线模块 CDF600-2
      DeviceNet™
      现场总线集成方式可选择通过外部连接模块 CDM + CMF
      数字输入端4 (“传感器 1”, “传感器 2”, 通过 CDB620/CDM420 中备选的参数存储器 CMC6002 提供 2 个输入端)
      开关量输出4 (“结果 1”, “结果 2”, 通过 CDB620/CDM420 中备选的参数存储器 CMC6002 提供 2 个输出端)
      读取节奏数字输入端, 空程, 串口接口, 自动节奏, CAN
      光学信号

      6 LEDs (Ready)

      Result

      激光

      Data

      CAN

      LNK TX

      声音信号蜂鸣器 (可关闭, 可设置结果显示功能)
      配置软件SOPAS ET
    • 环境参数
      电磁兼容性(EMC)EN 61000-6-3 (2001-10) / EN 61000-6-2:2005
      抗振动EN 60068-2-6 (1995)
      抗冲击能力EN 60068-2-27 (1993)
      工作环境温度0 °C ... +40 °C
      储存温度范围–20 °C ... +70 °C
      允许相对湿度90 %, 非冷凝
      抗环境光能力2,000 lx, 在条形码上
      条码打印对比 (PCS)≥ 60 %
    • 常规说明
      使用提示若要连接以太网请使用 CLV6xx 以太网型产品
    • 分类
      ECl@ss 5.027280102
      ECl@ss 5.1.427280102
      ECl@ss 6.027280102
      ECl@ss 6.227280102
      ECl@ss 7.027280102
      ECl@ss 8.027280102
      ECl@ss 8.127280102
      ECl@ss 9.027280102
      ECl@ss 10.027280102
      ECl@ss 11.027280102
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090143211701

    技术图纸

    CLV621-1000
    阅读区域图表
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部