联系方式
意见反馈

固定式条形码扫描器
CLV60x

在最小安装空间中实现可靠读取

您的受益

  • 安装空间需求极小,可集成至极小的机器中
  • 性价比极佳
  • 可用时间极长的 CMOS 技术和久经考验的 SICK 质量使其成为前景可靠的投资
  • 可选择针对用户需求进行调整,节省调试成本
  • 通过用户界面 SOPAS ET 和位置巧妙的 LED 状态指示灯实现简便的操作和安装
  • RS-232 或 USB 接口用于连接控制装置或工业计算机

概览

在最小安装空间中实现可靠读取

需要在读取距离短、距离偏移量小、方向固定、读码器安装空间极小的情况下可靠识别条形码?同时预算有限?作为入门型号,CLV60x 固定式条形码扫描器凭借 2 千像素 CMOS 传感器可靠读取条形码,同时性价比极佳。其结构紧凑,即使是在阅读距离较短的情况下也具有卓越的阅读特性,从而仅需极小的安装空间。凭借 750 Hz 的高扫描频率,可胜任高速应用。可通过 SOPAS ET 软件轻松快捷地配置 CLV60x。

概览
  • 阅读区域高度较大,即使阅读距离仅为 30 mm
  • 2 千像素 CMOS 技术
  • LED 状态指示灯在几乎所有方向均可见
  • 可选服务:根据客户需求进行调整
  • 扫描频率 750 Hz
  • 正面或侧面阅读窗

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    焦距固定焦距
    开启角度≤ 71° / ≤ 62°
    扫描频率750 Hz
    条码解析0.125 mm ... 0.5 mm
    读取距离15 mm ... 105 mm
    串行✔ , RS-232 / ✔
    重量230 g
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上