选择您的解决方案
在此您可以查找合适的产品或产品系列
37 匹配:
现在比较
选择
让您的物流处于领先地位
- SMART+ 解码器实现极高的读取速率和解码性能
- 用于 SICK 诊断软件的集成接口
- 可以同所有其他 SICK 系统解决方案相结合实现自动识别(= 模块化系统附件)
- 可以 6 面读取
- 启动/停止模式或跟踪模式
现在比较
选择
恶劣环境中的二维条码识别
- 识别所有常见的一维、二维和堆叠型条码
- 可靠、准确且快速地读取条码
- 外壳坚固稳定,外壳防护等级达 IP65
- 借助 SICK 连接技术,支持所有常见的电缆和无线电接口和工业现场总线
- 通过 LED、蜂鸣器和振动确认读取 (Good Read)
现在比较
选择
最高等级的灵活性和强大性能
- 扩展的条码重建技术 SMART+
- 带集成参数存储器的新型连接技术
- 集成了 CAN、以太网和 D-Sub(取决于使用的克隆插头)
- 借助实时的自动聚焦功能,实现最大景深
- 统一且操作方便的 GUI“SOPAS ET”
- 集成的追踪功能,无需使用额外的系统控制器
- 灵活的分类和筛选功能
- 集成的、带操作面板的 LED 条形图
现在比较
选择
网络专家
- 简单的 PROFINET 连接
- 凭借线性和环形拓扑,几乎无需布线工作
- 带集成交换机的 PROFINET(双端口型)
- 专为内部物流应用而优化的阅读区域
- 紧凑型结构
- USB 接口或 MicroSD 存储卡
- 能将扫描频率调节至每秒 1,000 次扫描
现在比较
选择
灵活读取正在运行输送带上的条码
- 200 或 400 万像素的分辨率,40 Hz 的高帧率
- 从物体至物体的动态焦距调节功能
- 集成的大功率 LED 照明
- 功能键、激光辅助、光学和声音反馈信号
- 智能、快速的解码算法
现在比较
选择
优势

您的获益——三种技术应对所有情况
作为一家全球化企业,SICK 在全球各地为您提供服务。我们的服务:精确分析您的要求、提供专业技术知识以及系统业务能力、性能卓越的产品以及全方位的现场支持。SICK 是自动识别领域的市场领导者,可以为您的应用需求提供合适的技术咨询。无论是激光、图像还是无线射频识别:我们可以向您展示如何在必要时结合全部三种技术。不论是作为固定安装式传感器还是作为移动式手持条码扫描器,最佳的解决方案始终根据您的要求量身定制。SICK 将您的愿景化为现实。

- 灵活读取多种条码类型(例如 Data Matrix 码等二维码),并且读取不受条码方向限制 (360°)
- 通过设备内的条码分析功能 (Code Analytics) 监控条码质量以实现流程优化
- 可以存储条码的图像用于进行后续图像分析
- 可以利用修正型图像处理算法读取、评估与分析严重损坏的代码

- 景深大,仅用一台设备即可针对不同距离与物体尺寸读取条形码
- 借助大孔径角,仅用一台设备即可覆盖更为广阔的读取范围
- 具有极高的环境光抗扰度,即使环境光不断变换,也可确保高读取稳定性
- 得益于自动对焦功能,设置简单,降低调试成本

- 无需与 RFID 应答器产生视觉接触,故而能够可靠识别隐蔽或脏污的物体
- 读取距离远且读取范围广,电子标签位置不明的大型物体亦可识别
- 数据可读可写
- 通过加密数据传输实现高防伪安全性与数据保护

- 移动检测多种条码类型(例如条形码和 Data Matrix 码等二维码),并且读取不受条码方向限制 (360°),从而实现最大灵活性
- 长达 16 m 的读取距离可节省条码检测时间,进而提升生产率
- 一站式解决方案:无论是作为固定安装式识别传感器或系统的补充还是作为独立的解决方案
- 通过我们的现场总线模块,还可将移动式手持条码扫描器以及外部设备集成到客户的机器与设备控制器中
SICK 可为您提供全面的选择方案。三种技术,一种理念:将客户需求放在首位。
4Dpro – 如您所需的灵活
作为传感器制造商,SICK 提供自主开发和生产的广泛的识别与图像解决方案。无论您现在选择哪种解决方案:通过 4Dpro 理念,您都可以在未来保持灵活。所有 4Dpro 传感器都相互兼容并可互换使用。统一的连接技术、统一的操作界面和统一的配件设计——我们称这种独一无二的组合为 4Dpro。


投资安全、调试简单、少量培训工作、快速灵活更换,即使在不同识别技术之间切换时
成功案例