联系方式
意见反馈

条码扫描器
CLV69x

最高等级的灵活性和强大性能

您的受益

  • 借助增强的算法 SMART+,对于受损、脏污和/或部分被遮盖的条形码也能实现更高的读取率
  • 即使对于困难的应用情况也能通过高计算性能实现最高的准确度
  • 在使用以太网克隆插头时无需额外的以太网网关 – 低成本
  • 通过集成的功能键和 LED 柱图,节省了调试时间
  • 独一无二的扫描仪智能功能可以实现灵活的输出格式并节省控制系统额外的编程成本
  • 由于标准应用无需额外的系统控制器就能实现,因此降低了成本 – 集成的追踪功能

概览

最高等级的灵活性和强大性能

条形码扫描仪 CLV69x 在最快处理和高读取安全性时提供最大读取性能。自动聚焦功能基于集成的距离测量并能在读取范围内不受高度限制地读取条码。通过 SICK 的统一操作方案 SOPAS-ET 确保了简单、操作方便的参数设置。借助集成的条码重构技术 SMART+,扫描仪能在不受倾斜度影响的情况下读取条形码,而且还能为严重脏污或部分损坏的条码进行解码。借助其集成的追踪功能,使用 CLV69x 无需额外的系统控制器就能处理标准的应用情况。带集成参数存储器的新型连接技术不仅能够快速、方便地更换扫描仪,而且为实现不同的应用情况提供额外的灵活性。

概览
  • 扩展的条码重建技术 SMART+
  • 带集成参数存储器的新型连接技术
  • 集成了 CAN、以太网和 D-Sub(取决于使用的克隆插头)
  • 借助实时的自动聚焦功能,实现最大景深
  • 统一且操作方便的 GUI“SOPAS ET”
  • 集成的追踪功能,无需使用额外的系统控制器
  • 灵活的分类和筛选功能
  • 集成的、带操作面板的 LED 条形图

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    焦距自动聚焦
    开启角度≤ 60° / ≤ 50°
    扫描频率400 Hz ... 1,200 Hz
    条码解析0.17 mm ... 1.2 mm
    读取距离400 mm ... 2,200 mm
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    EtherNet/IP™
    串行✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    DeviceNet™✔ , 可选择通过外部连接模块
    重量1,500 g / 2,200 g
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上