联系方式
意见反馈

条码扫描器
CLV64x

动态多样性

您的受益

  • 由于所有聚焦位置只需一个 CLV64x,实现低成本
  • 智能自动设置和功能键为您节省调试时间
  • 通过集成的功能键可以直接在设备上示教匹配条码
  • 通过 MicroSD 存储卡即可进行简便的固件升级:无需通过电脑
  • 降低成本,因为对于以太网变型,无需其他以太网网关
  • 升级的 SMART620 代码重建读取模式能够实现对于受损、受污染和部分遮蔽的条形码更高的读取率
  • 仅需在控制系统中进行少量编程,因为能够以所需格式将数据传递至控制系统
  • 在输送速度较高的情况下,仍然可以实时进行条码识别

概览

动态多样性

产品系列 CLV64x 设计灵活,准确满足几乎所有读取要求和输出格式,甚至无需带固定聚焦位置的不同设备类型,因为通过动态聚焦调节功能使用一台设备就能覆盖多个聚焦位置的整个景深。

CLV64x 将高读取性能与再次升级的 SMART 条码重构功能相结合,该功能是一种在条形码受损或部分被遮盖的情况下仍能进行精确识别的读取算法。

线性、光栅、侧面光输出口和往复偏转反射镜、标准和高密度等所有类型也可作为以太网变型使用。

概览
  • 借助动态聚焦调节功能实现大匹配景深
  • 集成的功能键,如:开启自动设置或进行读取质量评估
  • 主板上的 CAN,以太网 TCP / IP、PROFINE、以太网/ IP/。无需使用其他以太网网关(连接类型为“以太网”时)
  • 升级的 SMART 条码重建功能
  • 高度灵活的排序功能和过滤功能
  • 所有新型 SICK 产品均具有 SOPAS 配置软件,参数化工具
  • 集成的 LED 条形图
  • 可通过以太网提供额外的远程诊断和网络监控功能

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    焦距动态聚焦控制系统
    开启角度≤ 50°
    扫描频率400 Hz ... 1,200 Hz
    条码解析0.15 mm ... 1 mm
    读取距离30 mm ... 840 mm
    PROFINET✔ , 可选择通过外部的现场总线模块 / ✔
    EtherCAT®✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    串行✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    DeviceNet™✔ , 可选择通过外部连接模块
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    重量250 g ... 1,230 g
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上