联系方式
意见反馈

条码扫描器
CLV63x

物流与自动化的智能扫描仪解决方案

您的受益

  • 智能自动设置和功能键为您节省调试时间
  • 通过 MicroSD 存储卡即可进行简便的固件升级:无需通过电脑
  • 升级的 SMART620 代码重建读取模式能够实现对于受损、受污染和部分遮蔽的条形码更高的读取率
  • 仅需在控制系统中进行少量编程,因为能够以所需格式将数据传递至控制系统
  • 在输送速度较高的情况下,仍然可以实时进行条码识别
  • 凭借高计算性能和扫描频率实现更高的读取安全性

概览

物流与自动化的智能扫描仪解决方案

CLV63x 产品系列由紧凑型、高性能的条形码扫描仪组成,研发用于多样化的应用情况。

CLV63x 将高读取性能与再次升级的 SMART 条码重构功能相结合,该功能是一种在条形码受损或部分被遮盖的情况下仍能进行精确识别的读取算法。

集成的功能键和 LED 柱图实现了快速调试、方便启动读取诊断功能以及在没有电脑的情况下示教匹配条码。通过 microSD 存储卡可以在外部储存扫描仪的参数设置。

通过远距离、中等距离或短距离的设备变型能够覆盖不同的读取距离。线性或光栅扫描仪、侧面光输出口和往复偏转反射镜等所有变型也可作为以太网版本使用。

概览
  • 集成的功能键,如:开启自动设置或进行读取质量评估
  • 集成的 LED 条形图
  • 主板上的 CAN,以太网 TCP / IP、PROFINE、以太网/ IP/。无需使用其他以太网网关(连接类型为“以太网”时)
  • 升级的 SMART 条码重建功能
  • 高度灵活的排序功能和过滤功能
  • 所有新型 SICK 产品均具有 SOPAS 配置软件,参数化工具
  • 高扫描频率,可达 1200 Hz
  • 可通过以太网提供额外的远程诊断和网络监控功能

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    焦距固定焦距
    开启角度≤ 50°
    扫描频率400 Hz ... 1,200 Hz
    条码解析0.2 mm ... 1 mm
    读取距离44 mm ... 735 mm
    PROFINET✔ , 可选择通过外部的现场总线模块 / ✔
    EtherCAT®✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    串行✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    DeviceNet™✔ , 可选择通过外部连接模块
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    重量250 g ... 1,230 g
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上