联系方式
意见反馈

条码扫描器
CLV62x

性能强大的扫描仪 – 灵活应用

您的受益

  • 借助 SMART620 条码重构技术,即使对于受损、受污染和部分遮蔽的条形码,仍然具有极高的读取率
  • 仅需在控制系统中进行少量编程,因为能够以所需格式将数据传递至控制系统
  • 降低成本,因为对于以太网变型,无需其他以太网网关
  • CLV62x 扫描仪可在各种 SICK CAN 扫描仪网络中作为多路转换器使用,故此无需额外装配多路转换器
  • 在输送速度较高的情况下,仍然可以实时进行条码识别
  • 设计结构紧凑,操作方式简单,从而能够轻松将设备安装于有限的空间之内

概览

性能强大的扫描仪 – 灵活应用

CLV62x 产品系列由紧凑型、高性能的条形码扫描仪组成,研发用于多样化的应用情况。CLV62x 产品系列的特点:性能强大、操作简便和灵活性。CLV62x 将高读取性能与 SMART620 条码重建功能相结合,该功能是一种在条形码受损或部分被遮盖的情况下仍能进行精确识别的读取算法。CLV62x 作为串行变型并且配有集成的以太网接口,包含以太网/IP 和 PROFINET 协议。高性能扫描仪通过附加功能,如远程诊断等进行功能补充,通过集成的 Web 服务器和读取统计分析功能来实现。

概览
  • 主板上的 CAN,以太网 TCP / IP、PROFINE、以太网/ IP 。无需使用其他以太网网关(连接类型为“以太网”时)
  • SMART620 条码重构技术
  • 高度灵活的排序功能和过滤功能
  • 所有新型 SICK 产品均具有 SOPAS 配置软件,参数设置工具
  • 高扫描频率,可达 1,200 Hz
  • 小型设计结构
  • 可通过以太网提供额外的远程诊断和网络监控功能
  • 防护等级 IP 65 或 IP 69K(视具体型号而定)

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    焦距固定焦距
    开启角度≤ 50°
    扫描频率400 Hz ... 1,200 Hz
    条码解析0.15 mm ... 1 mm
    读取距离25 mm ... 730 mm
    PROFINET✔ , 可选择通过外部的现场总线模块 / ✔
    EtherCAT®✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    串行✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    DeviceNet™✔ , 可选择通过外部连接模块
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    重量205 g ... 854 g
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上