联系方式
意见反馈

条码扫描器
CLV61x

可靠解码、易于集成

您的受益

  • 为各种应用情况提供了合适的扫描仪变型 CLV61x
  • 借助对输送带上容器识别的优化读取范围以及与可直观操作的 SOPAS 用户界面的组合,可简单、快速地集成至您的输送系统
  • 紧凑型的结构简化了安装过程,同样适用于狭窄空间
  • 仅需在控制系统中进行少量编程,因为能够以所需格式将数据传递至控制系统
  • 根据变型,条形码扫描仪 CLV61x 可在各种 SICK CAN 传感器网络中作为多路转换器使用,因此无需额外的多路转换器
  • 通过可选配的参数克隆模块与快速卡头安装支架的组合,能够在故障情况下实现极短的更换时间

概览

可靠解码、易于集成

产品系列 CLV61x 由紧凑、高性能的条形码扫描仪组成。为了为所有应用情况提供最佳解决方案,提供不同的变型(CAN、现场总线)。变型 CLV615 现场总线专为内部物流的需求而研发。借助对输送带上容器识别的优化读取范围以及与可直观操作的 SOPAS 用户界面的组合,可简单、快速地集成至您的输送系统。可选配的连接技术,例如 CDF600-2,能够简单地连接至您的控制系统以及控制环境中的直接配置。借助可选配的参数克隆模块,在故障情况下也能快速地更换扫描仪 – 无需通过笔记本/电脑再次设置参数。

概览
  • 在内部物流应用、经优化的阅读区域
  • 可通过 SICK CAN 传感器网络使用
  • 所有新型 SICK 产品均具有 SOPAS 配置软件,参数设置工具
  • 在不同的变型(CAN,现场总线)中可用,能处理几乎所有应用情况
  • 多达 1000 次扫描速度/秒的可调节扫描频率
  • 小型设计结构

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    焦距固定焦距
    开启角度≤ 50°
    扫描频率400 Hz ... 1,000 Hz
    条码解析0.1 mm ... 1 mm
    读取距离25 mm ... 365 mm
    串行✔ , RS-232
    CAN
    PROFINET✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    PROFIBUS DP✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    EtherCAT®✔ , 可选择通过外部的现场总线模块
    重量265 g / 295 g
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上