联系方式
意见反馈

条码扫描器
CLV61x Dual Port

网络专家

您的受益

  • 内建式开关确保安装简单并实现线性和环形拓扑
  • 集成式电缆确保可用扁平带状电缆简单地实现电压供给
  • 带旋转式连接器单元的紧凑型外壳简化了传感器的安装过程,包括在狭小空间内
  • 通过额外的 USB 接口简单地进行参数设置
  • 带集成式加热装置和/或硬件输入端的扫描仪变型可提供最佳灵活性,适合各种应用
  • 适应性温度调节可在冷冻环境中确保高能效识别(取决于型号)
  • 直接在控制环境中或通过用户界面 SOPAS ET 设置参数,可实现快速集成进输送系统中

概览

网络专家

产品系列 CLV61x Dual Port 的高性能紧凑型条码扫描器专为满足内部物流需求而设计。借助集成式双端口 (Dual Port) PROFINET,它可以简单地集成至控制系统的线性和环形拓扑。直接在控制环境中或通过操作直观的用户界面 SOPAS ET 设置参数,可实现快速集成进设备中。该设备配有一个 Ethernet 接口和一个 USB 接口。状态显示 LED 有助于快速、高效地诊断读取结果和运行状态。带集成式加热装置的设备变型也可在冷冻设备中实现流程可靠且方便地识别物体。

概览
  • 简单的 PROFINET 连接
  • 凭借线性和环形拓扑,几乎无需布线费用
  • 带集成式交换机 (Dual Port) 的 PROFINET
  • 用于内部物流应用的最佳读取区域
  • 紧凑型结构
  • USB 接口
  • 能将扫描频率调节至每秒 1,000 次扫描

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    焦距固定焦距
    开启角度≤ 50°
    扫描频率400 Hz ... 1,000 Hz
    条码解析0.35 mm ... 1 mm
    读取距离25 mm ... 705 mm
    PROFINET
    USB
    重量290.5 g ... 345.8 g
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上