联系方式
意见反馈

条码扫描器

物流与自动化智能解决方案

SICK 条码扫描器能助您加快物流与自动化速度。出色的读取性能即使在条码不清晰或受损的情况下也能保证过程正常运行。SICK 的条码扫描器扫描频率高,因此过程速度也快。其极高的联网性与操作便捷性也能让您在运行过程中获得优势。紧凑的连接技术为您节约空间和成本。SICK 条码阅读器产品系列为您提供针对每种任务设置的正确解决方案。

筛选依据:
70.0 mm 2200.0 mm
750.0 Hz 1200.0 Hz

9 匹配:

匹配 1 - 9 9

视图: 图库视图 列表视图
产品系列 CLV69x
最高等级的灵活性和强大性能
  • 扩展的条码重建技术 SMART+
  • 带集成参数存储器的新型连接技术
  • 集成了 CAN、以太网和 D-Sub(取决于使用的克隆插头)
  • 借助实时的自动聚焦功能,实现最大景深
  • 统一且操作方便的 GUI“SOPAS ET”
  • 集成的追踪功能,无需使用额外的系统控制器
  • 灵活的分类和筛选功能
  • 集成的、带操作面板的 LED 条形图
产品系列 CLV61x Dual Port
网络专家
  • 简单的 PROFINET 连接
  • 凭借线性和环形拓扑,几乎无需布线费用
  • 带集成式交换机 (Dual Port) 的 PROFINET
  • 用于内部物流应用的最佳读取区域
  • 紧凑型结构
  • USB 接口
  • 能将扫描频率调节至每秒 1,000 次扫描
产品系列 CLV60x
在最小安装空间中实现可靠读取
  • 阅读区域高度较大,即使阅读距离仅为 30 mm
  • 2 千像素 CMOS 技术
  • LED 状态指示灯在几乎所有方向均可见
  • 可选服务:根据客户需求进行调整
  • 扫描频率 750 Hz
  • 正面或侧面阅读窗
产品系列 CLV65x
自动聚焦,备受瞩目
  • 极大景深实时自动聚焦功能
  • 集成的功能键,如:开启自动设置或进行读取质量评估
  • 主板上的 CAN,以太网 TCP / IP、PROFINE、以太网/ IP/。无需使用其他以太网网关(连接类型为“以太网”时)
  • 升级的 SMART 条码重建功能
  • 高度灵活的排序功能和过滤功能
  • 用于诊断数据检索和网络监控的集成网络服务器
  • 所有新型 SICK 产品均具有 SOPAS 配置软件,参数化工具
  • 集成的 LED 条形图
产品系列 CLV63x
物流与自动化的智能扫描仪解决方案
  • 集成的功能键,如:开启自动设置或进行读取质量评估
  • 集成的 LED 条形图
  • 主板上的 CAN,以太网 TCP / IP、PROFINE、以太网/ IP/。无需使用其他以太网网关(连接类型为“以太网”时)
  • 升级的 SMART 条码重建功能
  • 高度灵活的排序功能和过滤功能
  • 所有新型 SICK 产品均具有 SOPAS 配置软件,参数化工具
  • 高扫描频率,可达 1200 Hz
  • 可通过以太网提供额外的远程诊断和网络监控功能
产品系列 CLV62x
性能强大的扫描仪 – 灵活应用
  • 主板上的 CAN,以太网 TCP / IP、PROFINE、以太网/ IP 。无需使用其他以太网网关(连接类型为“以太网”时)
  • SMART620 条码重构技术
  • 高度灵活的排序功能和过滤功能
  • 所有新型 SICK 产品均具有 SOPAS 配置软件,参数设置工具
  • 高扫描频率,可达 1,200 Hz
  • 小型设计结构
  • 可通过以太网提供额外的远程诊断和网络监控功能
  • 防护等级 IP 65 或 IP 69K(视具体型号而定)
产品系列 CLV61x
可靠解码、易于集成
  • 在内部物流应用、经优化的阅读区域
  • 可通过 SICK CAN 传感器网络使用
  • 所有新型 SICK 产品均具有 SOPAS 配置软件,参数设置工具
  • 在不同的变型(CAN,现场总线)中可用,能处理几乎所有应用情况
  • 多达 1000 次扫描速度/秒的可调节扫描频率
  • 小型设计结构
产品系列 CLV50x
小巧、简便、可靠 – Mini Line
  • 非常紧凑的结构
  • 重量极轻
  • 易于调试
  • 即使对于印刷质量差或损坏的条码也能快速、安全地识别
  • 可作为 RS-232(开放式电缆末端)和作为 USB 变型使用
  • 集成的功能键
  • 一个触发器输入和两个用于 Goodread/Noread 的数字输出(仅针对 RS-232 变型)
  • CLV505 也可作为网格版本使用
产品系列 CLV64x
动态多样性
  • 借助动态聚焦调节功能实现大匹配景深
  • 集成的功能键,如:开启自动设置或进行读取质量评估
  • 主板上的 CAN,以太网 TCP / IP、PROFINE、以太网/ IP/。无需使用其他以太网网关(连接类型为“以太网”时)
  • 升级的 SMART 条码重建功能
  • 高度灵活的排序功能和过滤功能
  • 所有新型 SICK 产品均具有 SOPAS 配置软件,参数化工具
  • 集成的 LED 条形图
  • 可通过以太网提供额外的远程诊断和网络监控功能

匹配 1 - 9 9

向上