配件
反射器及光学元件 / 照明 / LED

ICL300-F202S01
1047957
一块
复制路径
    • 技术参数
      配件组照明
      配件系列LED
      描述环形照明设备,亮视场点光、照明颜色:红外,照明间隔:0.2 m ... 2 m,温度:0 °C ... +40 °C
      运行环境温度0 °C ... +40 °C 1)
      仓库环境温度–25 °C ... +70 °C 1)
      LED 分类风险分组 1(低风险,IEC62471 : 2006)
      • 1) 相对湿度:93%.
    • 分类
      ECl@ss 5.027110635
      ECl@ss 5.1.427110635
      ECl@ss 6.027110635
      ECl@ss 6.227110635
      ECl@ss 7.027110635
      ECl@ss 8.027110635
      ECl@ss 8.127110635
      ECl@ss 9.027110635
      ECl@ss 10.027110635
      ECl@ss 11.027110635
      ETIM 5.0EC000996
      ETIM 6.0EC000996
      ETIM 7.0EC000996
      ETIM 8.0EC000996
      UNSPSC 16.090139101628

    技术图纸

    ICL300-F202S01
    阅读区域图表
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部