联系方式
意见反馈

网络化工厂的人机协作

Mensch-Roboter-Kollaboration in der vernetzten Fabrik
Mensch-Roboter-Kollaboration in der vernetzten Fabrik

在智慧工厂中,人与机器的关系更加紧密。在现代化分工的角度,SICK 传感器为机器人的工作提供支持——并为其赋予在工业环境中执行任务所需的眼睛。此时,人与机器之间更加复杂的交互需要绝对可靠且反应高度灵活的安全解决方案。

合作与共存将演化为真正的协作。智慧工厂离不开机器人与人之间的密切交互。在这种所谓的协作场景中,工件和机器人的力量、速度、运动轨迹都会对员工带来危险。这些危险必须通过内在防护措施或采取额外措施加以限制。

灵活的安全性

如今,安全传感器已能实现紧密适配最新机器流程。例如,可凭借智能算法摒弃数字式切换的安全技术,乃至实现使机器对相关人员的运动持续作出响应。如此一来,机器就不会在每次员工接近时都一概关断,而是适当降低工作速度,或调整运动方向。

不断发展的安全运动

“安全运动”是目前可用性最佳的技术。其可时刻确保人员安全,而无需中断生产。因此,停机时间和误切换显著减少,周期时间得以缩短,机器和设备的效率与可用性也得以提升。

人机协作 (HRC) 中的功能安全性

如今,人与机器的合作更加紧密,但仍然需要确保安全,因此在现代制造系统中确保功能安全性是提升灵活性的重要一步。在实现完全协作(即人与机器共享同一工作空间,并在其中同时工作)的道路上,亦有针对共存或合作的解决方案。对此,SICK 以积淀了 70 年的经验和专有技术为基础,推出了广泛丰富的安全解决方案产品系列。

产品系列中的安全专业知识

要同时防护大量作业危险点,可采用可编程安全控制器及相关软件,或与安全传感器级联相结合。新一代安全激光扫描仪能够绝对可靠地防护危险区域、通道和作业危险点。作为紧凑的备选屏蔽装置,高性能安全光幕即使无附加传感器也同样适用于高可用的危险作业点和危险区域的隔离。SICK 将防护设备的可用性发挥到最大,并凭借其产品将机器和设施的停机时间降至最低。

产品选择

安全光幕
安全进入新的篇章
deTec
安全控制器
可使用软件编程的安全控制器
Flexi Soft
安全系统
开放通道实现可靠生产率
Safe Robotics Area Protection
您有疑问或者需要私人咨询?

敬请联系我们 

用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image
用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image

共同协作

无论是机器人视觉、安全机器人技术、末端工具还是位置反馈——SICK 传感器为机器人赋予精准的感知能力。
了解更多

向上