让 Hermes 标准的实施更便捷
标准化作为数据驱动型工厂的开路先锋
统一的机器间通信协议,以及机器与上级 IT 系统的标准化垂直连接,加速了向智能工厂的转型。
Hermes 标准 (IPC-HERMES-9852) 可实现先进的机器间通信协议,而 IPC-CFX (IPC-2591) 则提供了标准化的垂直机器连接。这两种标准专为印刷电路板组装线量身打造,并逐渐在工厂中大显身手。
新标准带来新挑战
从众所周知的 SMEMA 标准过渡到 Hermes 标准,这对所有参与方而言都是一项挑战。
设备制造商经常遇到机器产品组合随着时间推移不断发展扩大的情况。机器类型的多样性、不同的控制架构和软件版本,使得向 Hermes 标准的转换成为一项艰巨的任务。
SICK 助力设备制造商,提供采用 Hermes 标准的机器产品组合。

SMT 生产线运营商在投资新的 SMT 生产线时可以引入 Hermes 标准并充分利用其优势。然而,为了在工厂中提高附加值并且让现有的各种机械设备采用 Hermes 标准,这需要一个巧妙完备的解决方案。
SICK 为 SMT 生产线运营商引入 Hermes 标准提供有力支持
Hermes 标准解决方案组合
Hermes SMEMA Connect
让机器适应数字化未来
- 将带 SMEMA 接口的机器集成于采用 Hermes 标准的 SMT 生产线中,从而打破制造商的限制
- 适用于改装现有机器,并可集成到新机器的控制方案中
- 为您的机器量身定制,得益于我们专家对功能的自由配置和定制化调整
Hermes ELS Connect
现代化 SMT 产业的纽带
- 将带 SEMI-SMT-ELS 接口的机器集成于采用 Hermes 标准的 SMT 生产线中,从而打破制造商的限制
- 智能算法确保数据一致性
- 灵活集成到现有机器系统,或使用 SICK 独立硬件解决方案
Hermes Vertical Connect
与上级生产系统实现交互
- 采用 Hermes 标准的机器与上级生产系统实现垂直数据集成和交互
- 使用 IPC-CFX 进行标准化或通过 REST、MQTT 或 OPC UA 实现客户定制
- 既可作为独立解决方案提供,也可作为 Hermes Standard Solution 的补充组件提供
全方位的客户关怀
在您迈向转型 Light Out Factory(关灯工厂,即柔性装配作业智能工厂)的道路上,我们始终伴您左右——敬请联系您的 SICK 销售合作伙伴或通过此页面联系我们。