Green Products

通过 SICK 产品实现环保

SICK Green Products Image
SICK Green Products Image

SICK 为什么行动

公司创始人 Dr. Erwin Sick 已经非常在意对环境的承诺,他于 1956 年研发了第一台烟雾密度仪,以减少空气污染。随着技术的进步,在过去的几十年中,在全球范围内也越来越多地要求公司为环境和气候保护作出贡献。从生产和物流到能源生产和消耗以及排放监测 - 所有工业部门都迫切需要更有效地利用资源。传感器可为此提供帮助,因为传感器可收集大量相关数据,并由此提供流程优化所需的透明度。

针对环境和气候的传感器智能应用

通过“Green Products”倡议,SICK 为其客户提供有力支持,帮助他们更有效地利用资源并最大程度地减少对环境的负面影响。

用于焚烧设备、过程设备和干化设备等的二氧化碳测量装置可帮助 SICK 客户减少其温室气体排放。SICK 为垃圾焚烧发电站、发电厂、炼钢厂和水泥厂,为石油和天然气工业以及为化学、石化厂和炼油厂的设备提供传感器产品,从而为获得宜居环境做出重要贡献。
在粉尘测量技术中,SICK 能够使用各种测量原理精确记录粉尘浓度,从而符合排放限值或提早识别过程故障。
SICK 传感器系统在体积流量测量中承担着各种任务,例如确定设备中的体积流量和测量天然气行业的天然气流量或工业流程中的排放监测。

这些示例和其他示例说明了 SICK 的传感器智能是如何为公司实现其环境目标提供支持的。有关您的行业应用的更多信息可参见这里

SICK Green Products Maritime Image

示例:海事行业

在全球范围内,船舶排放正在危害人类和环境:全球超过 10% 的二氧化碳排放量归因于国际海运。因此,国际海事组织 IMO 发布了更严格的规定,自 2020 年以来在全球范围内为船舶废气指定了显著降低的极限值。 借助 SICK 的解决方案,海事行业可以可靠地监控其排放情况。测量设备监控废气洗涤器或所谓的气体洗涤器,其从船舶发动机的废气中过滤掉有害于健康的二氧化硫。并由此确保世界海洋上方的纯净空气。

SICK Green Products Steel Industry Image

示例:钢铁行业

为了改善环境保护,钢铁行业不仅仅是要减少排放。能源、材料和物质的有效利用,水的消耗或废物及废水的产生也提供了额外的着手点。例如,使用 SICK 的传感器,可以很大程度地减少轧钢厂中的条、线或梁的下脚料。通过将流量测量与转速测量相结合来监控和调节主风扇,SICK 传感器还可以优化废气系统的电能消耗。

SICK Green Products Mechanical Engineering Image

 

示例:机械制造

由于具有更高的能源效率,因此在机器中使用电子调节驱动装置的情况将显著增多。SICK 专门为同步电机量身定制了电机反馈系统,由此为这一积极的发展提供有力支持。

SICK Green Products Engery Image

示例:能源行业

风能在可持续能源工业中发挥着重要作用。借助传感器,可以调整设备组件(例如转子叶片),以便实现最大化能源产能。针对此类调整,SICK 提供了采用磁性扫描的绝对值编码器。