联系方式
意见反馈

原位式气体分析仪
GM700

即使在恶劣环境下,也能进行高效的过程分析

您的受益

  • 生产流程中通过现场测量能够得到无偏差的测量值
  • 探头型或者 Cross-duct 版是您的测量任务的最佳选择
  • 运行过程中的高可靠性
  • 可以在恶劣的环境条件下使用
  • 可对快速或短期的过程变化进行检测

概览

即使在恶劣环境下,也能进行高效的过程分析

激光气体分析仪 GM700 的决定性特点是可靠,精确,响应时间极短。基于 TDLS 原理(可调谐二极管激光光谱技术),GM700 能够通过特定的光吸收测量各种不同的气体组分,如 NH3, HF, HCl 或者 H2O。现场测量非常适用于过程控制和排放监测中快速测定气体浓度。

概览
  • 光谱分辨率高,具有较高的选择性
  • 响应时间短
  • 无需校准
  • 无活动部件,几乎无磨损
  • 无需气体采样和样品制备
  • 防爆 2 区的过压密封设计

配件

spareparts

应用

技术概览

 

产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。

  • GM700 系统;标准型号

    GM700 系统;标准型号

    测量值NH3, HF, HCl, H2O
    经检测合格的测量值HF
    测量原理可调谐二极管激光光谱技术 (TDLS)
    测量路径长度
    取决于应用情况
    测量范围
    NH30 ... 25 ppm / 0 ... 4,000 ppm
    NH3 hohe Feuchte0 ... 25 ppm / 0 ... 100 ppm
    HF0 ... 5 ppm / 0 ... 2,000 ppm
    HCl0 ... 10 ppm / 0 ... 3,000 ppm
    测量范围基于 1 m 的测量路径
    取决于应用情况和设备规格的测量范围
    双测量范围
    HCl / H2O0 ... 10 ppm / 0 ... 3,000 ppm (HCl)
    0 ... 50 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-% (H2O)
    NH3 / H2O0 ... 25 ppm / 0 ... 4,000 ppm (NH3)
    0 ... 20 Vol.-% / 0 ... 20 Vol.-% (H2O)
    NH3 / H2O 高湿度0 ... 25 ppm / 0 ... 100 ppm (NH3)
    0 ... 40 Vol.-% / 0 ... 40 Vol.-% (H2O 高湿度)
    测量范围基于 1 m 的测量路径
    取决于应用情况和设备规格的测量范围
    认证测量范围
    HF0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 25 mg/m³
    Cross-Duct 版进行了适应性测试
    响应时间 (t90)
    Standard1 s ... 360 s
    可调整,预设为 4 s
    1 s ... 180 s
    可调整,预设为 4 s
    准确度
    零点≤ ± 2 %
    基于满刻度值
    灵敏度≤ ± 2 %
    在维护周期(6 个月)期间,基于满刻度值
    工艺过程温度
    –40 °C ... +430 °C
    取决于仪器设计
    环境温度
    –20 °C ... +50 °C
    取决于参数化过程:温度的最大变化为 ±10 ℃/h
    储存温度范围
    –40 °C ... +55 °C
    环境湿度
    ≤ 85 %
    相对湿度;非冷凝
    一致性

    仅适用于 HF

    允许用于需要许可的设备

    2001/80/EG (13.BImSchV)

    2000/76/EG (17.BImSchV)

    27. BImSchV

    30.BImSchV

    TA-Luft (德国大气污染物排放标准)

    EN 15267

    EN 14181

    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP65
    安装

    安装法兰,DN125,PN6

    安装法兰,ANSI,5″

    监控功能零点和参考点的自动检查周期(仅适用于 NH3 和 HCl)
  • GM700 系统;防爆型号

    GM700 系统;防爆型号

    测量值NH3, H2O
    测量原理可调谐二极管激光光谱技术 (TDLS)
    测量范围
    NH30 ... 25 ppm / 0 ... 4,000 ppm
    测量范围基于 1 m 的测量路径
    取决于应用情况和设备规格的测量范围
    双测量范围
    NH3 / H2O0 ... 25 ppm / 0 ... 4,000 ppm (NH3)
    0 ... 20 Vol.-% / 0 ... 20 Vol.-% (H2O)
    测量范围基于 1 m 的测量路径
    取决于应用情况和设备规格的测量范围
    响应时间 (t90)
    1 s ... 360 s
    可调整,预设为 4 s
    准确度
    零点≤ ± 2 %
    基于满刻度值
    灵敏度≤ ± 2 %
    在维护周期(6 个月)期间,基于满刻度值
    工艺过程温度
    –20 °C ... +200 °C
    环境温度
    –20 °C ... +50 °C
    取决于参数化过程:温度的最大变化为 ±10 ℃/h
    储存温度范围
    –20 °C ... +50 °C
    环境湿度
    ≤ 85 %
    相对湿度;非冷凝
    防爆认证
    ATEXII 3/-G Ex pzc op is [ia] IIC T4 Gc/-
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP65
    安装

    安装法兰,DN125,PN6

    安装法兰,ANSI,5″

    监控功能对零点和参照点的自动检查周期
  • 发射/接收单元;标准型和防爆型

    发射/接收单元;标准型和防爆型

    描述测量系统分析单元
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP65
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    标准型239 mm x 316 mm x 338 mm (详细信息参见尺寸图)
    防爆型号239 mm x 401 mm x 338 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    标准型13 kg
    防爆型号14 kg
    电源
    电压24 V DC
    控制系统的电源
    电流消耗≥ 1.5 A
    功耗36 W
  • 开放式测量探头 (GMP)

    开放式测量探头 (GMP)

    描述集成空气吹扫控制单元的开放式测量探头
    准确度
    压力传感器1 %
    温度传感器1 %
    工艺过程温度
    标准型≤ +250 °C
    采用加热式吹扫空气
    防爆型号≤ +200 °C
    工艺过程压力
    –60 hPa ... 60 hPa
    取决于吹扫气体供应
    过程中气体湿度
    非冷凝
    尘含量
    ≤ 3 g/m³
    参考 1 m 测量距离
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP65
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    尺寸可变动。详细信息参见尺寸图。
    重量
    参见尺寸图
    接触介质的材料不锈钢 1.4571, 不锈钢 1.4539
    电源
    电压24 V DC
    控制系统的电源
    辅助气体连接
    吹扫气软管喷嘴 40 mm
    集成组件

    流量开关(监测吹扫空气供应)

    温度传感器 PT1000(不适用于防爆区域)

    压力传感器(不适用于防爆设计)

  • 气体测试探头 (GPP)

    气体测试探头 (GPP)

    描述测量探头带可以调节测试气的气体渗透过滤滤芯。
    工艺过程温度
    HCl+130 °C ... +430 °C
    NH3+300 °C ... +430 °C
    工艺过程压力
    –60 hPa ... 200 hPa
    尘含量
    ≤ 30 g/m³
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP65
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    尺寸可变动。详细信息参见尺寸图。
    重量
    参见尺寸图
    接触介质的材料不锈钢 1.4571, 不锈钢 1.4539, 陶瓷, PTFE
    电源
    电压150 V / 230 V
    频率50 Hz / 60 Hz
    功耗≤ 150 W
    辅助气体连接
    测试气体Swagelok 1/4''
    集成组件

    温度传感器 PT1000(测量气体温度)

    压力传感器

    光学界面加热

  • 反射器单元(对穿型)

    反射器单元(对穿型)

    描述带空心三重反射镜的反射单元
    准确度
    压力传感器1 %
    温度传感器1 %
    工艺过程温度
    ≤ +250 °C
    采用加热式吹扫空气
    工艺过程压力
    –60 hPa ... 60 hPa
    取决于吹扫气体供应
    过程中气体湿度
    非冷凝
    尘含量
    ≤ 3 g/m³
    参考 1 m 测量距离
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP65
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    291 mm x 280 mm x 161 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    8.3 kg
    电源
    电压24 V DC
    电流消耗1.5 A
  • 控制单元 GM700;冲压钢板外壳

    控制单元 GM700;冲压钢板外壳

    描述控制单元作为用户界面,用于数据处理和输出以及控制和监测功能
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP65 / NEMA 4x
    模拟输出端3 输出端:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    电气隔离
    模拟输入端2 输入端:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    对于气体温度和气体压力
    开关量输出3 继电器触点:
    + 48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    数字输入端3 输入端:
    + 24 V
    串行
    现场总线集成方式RS-232
    功能专有服务接口
    PROFIBUS DP
    备注仅适用于 HF
    CAN 总线
    功能内置系统总线
    显示器
    LC 显示器
    状态-LED 灯:“操作”,“服务”,“警告”以及“故障”
    输入信息

    箭头键

    功能键

    规格冲压钢板外壳
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    200 mm x 346 mm x 97.5 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    ≤ 4.7 kg
    电源
    电压115 V / 230 V
    频率50 Hz / 60 Hz
    功耗≤ 50 W
  • 控制单元 GM700;金属铸造外壳

    控制单元 GM700;金属铸造外壳

    描述控制单元作为用户界面,用于数据处理和输出以及控制和监测功能
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP67 / NEMA 6
    模拟输出端3 输出端:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    电气隔离
    模拟输入端2 输入端:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    对于气体温度和气体压力
    开关量输出3 继电器触点:
    + 48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    数字输入端3 输入端:
    + 24 V
    串行
    现场总线集成方式RS-232
    功能专有服务接口
    PROFIBUS DP
    备注仅适用于 HF
    CAN 总线
    功能内置系统总线
    显示器
    LC 显示器
    状态-LED 灯:“操作”,“服务”,“警告”以及“故障”
    输入信息

    箭头键

    功能键

    规格铸造金属外壳
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    289 mm x 370 mm x 138 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    8.6 kg
    电源
    电压115 V / 230 V
    频率50 Hz / 60 Hz
    功耗≤ 50 W
  • 控制单元 GM700-EX3G

    控制单元 GM700-EX3G

    描述控制单元作为用户界面,用于数据处理和输出以及控制和监测功能
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP65
    模拟输出端3 输出端:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    电气隔离
    模拟输入端2 输入端:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    对于气体温度和气体压力
    开关量输出3 继电器触点:
    + 48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    数字输入端3 输入端:
    + 24 V
    串行
    现场总线集成方式RS-232
    功能专有服务接口
    显示器
    LC 显示器
    状态-LED 灯:“操作”,“服务”,“警告”以及“故障”
    输入信息

    箭头键

    功能键

    规格冲压钢板外壳
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    分析单元300 mm x 483 mm x 138 mm (详细信息参见尺寸图)
    Ex pz 控制单元 FS840(过压封闭)129 mm x 122 mm x 120 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    ≤ 16 kg
    电源
    电压230 V
    频率50 Hz
    功耗≤ 75 W
  • 连接单元

    连接单元

    描述用于以客户提供的电缆延长内部 CAN 总线连接
    电气安全性CE 认证
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    175 mm x 110.5 mm x 175 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    3 kg
    电源
    电压115 V / 230 V
    频率50 Hz / 60 Hz
    集成组件发射接收单元的集成 24 V 电源
  • 空气吹扫装置

    空气吹扫装置

    描述带扫气软管和温度传感器接口的法兰附件
    电气安全性CE 认证
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    334 mm x 364 mm x 242 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    7 kg
    辅助气体连接
    吹扫气软管喷嘴 40 mm
    电气接口

    流量开关

    温度传感器 PT1000

  • 吹扫气附件,防爆型号,无源

    吹扫气附件,防爆型号,无源

    描述带扫气软管和温度传感器接口的法兰附件
    电气安全性CE 认证
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    254 mm x 269 mm x 242 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    7 kg
    辅助气体连接
    吹扫气软管喷嘴 40 mm
  • 压力和温度传感器(对穿版)

    压力和温度传感器(对穿版)

    描述压力和温度传感器,带安装法兰 DN40 / PN40
    工艺过程温度
    ≤ +500 °C
    电气安全性CE 认证
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    尺寸可变动。详细信息参见尺寸图。
    浸入深度
    温度传感器 PT1000500 mm
    1,000 mm
    1,400 mm
    材料不锈钢 1.4571, 钢 ST37
    供货范围

    温度传感器的连接电缆,5 m

    压力传感器的连接电缆,5 m

    法兰盖,包括密封件和螺钉

  • 吹扫气体单元 SLV4-2,2BH1300,3-ph

    吹扫气体单元 SLV4-2,2BH1300,3-ph

    描述用于准备无尘空气冲洗光学表面的单元
    气流量
    38 m³/h ... 63 m³/h
    在反压力 30 hPa 时,取决于过滤器中的负压
    环境温度
    –40 °C ... +55 °C
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP54
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    18 kg
    电源
    三相电Δ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    辅助气体连接
    吹扫气40 mm
    监控功能真空开关 (开关点–35 hPa)
    集成组件双层空气过滤器,型号:Europiclon,防尘能力 200 g
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上