气体变送器
TRANSIC100LP

对氧气很敏感

您的受益

  • 生产过程中直接实时测量气体
  • 易于安装和操作
  • 带维护指示器的自诊断功能
  • 降低了气体制备的要求
  • 运行成本低:无耗材,无吹扫气体消耗
  • 结实耐用:对于污染气体的测量仍然可靠

产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。

概览

对氧气很敏感

在生产过程中氧气的测量十分简便。SICK 生产的 TRANSIC100LP 变送器结实耐用,通过激光光谱技术(TDSL-可调谐二极管激光光谱)对 O2 进行可靠测量。日益普遍的高科技分析技术现在已经开始在现场仪表中使用:价格低廉,安装方便,结实耐用,维护成本低,并且可以在爆炸性环境使用。

概览
  • O2-变送器,基于强大的可调谐二极管激光光谱技术 (TDLS)
  • 可在爆炸性环境使用(FM,ATEX 和 IECEx 认证)
  • 生产过程中直接进行原位测量或者采用气体传感器进行提取(可选)
  • 专为要求苛刻的工业应用设计
  • 紧凑型设计,操作非常简单
  • 长期稳定性好
  • 无活动部件

配件

备件

应用

Service & Support

技术概览

 
  • TRANSIC100LP 系统

    TRANSIC100LP 系统

    测量值O2
    测量原理可调谐二极管激光光谱技术 (TDLS)
    测量范围
    O20 ... 5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    响应时间 (t90)
    ≤ 10 s
    准确度
    ≤ 0.2 Vol.-%
    零点漂移
    ± 0.1 Vol.-%: 每年
    工艺过程温度
    –20 °C ... +80 °C
    工艺过程压力
    800 hPa ... 1,400 hPa
    环境温度
    –20 °C ... +60 °C
    储存温度范围
    –30 °C ... +80 °C
    防爆认证
    IECEx 认证发射接收单元: Ex op is / ib IIB T4 Ga/Gb; Ex ib tb op is IIIC T85°C Db
    连接单元 TSA151: Ex eb mb [ib] IIB T4 Gb; Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
    ATEX发射接收单元: II 1/2 G Ex op is / ib IIB T4 Ga/Gb; II 2 D Ex ib tb op is IIIC T85°C Db
    连接单元 TSA151: II 2 G Ex eb mb [ib] IIB T4 Gb; II 2 D Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
    NEC/CEC 认证(美国/加拿大)发射接收单元: Class I, Division 2, Group A, B, C and D; T4 Ta=-20°C to +60°C; IP66
    测量探头: Class I, Division 1, Group A, B, C and D; T4 Ta= –20°C to +80°C; IP66
    电气安全性CE 认证, FM
    防护等级
    IP66
    模拟输出端

    1 有源输出:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω

    1 有源输出:
    0/4 ... 20 mA, 200 Ω
    TRANSIC151LP 仅用于 ATEX/IECEx 认证版

    开关量输出

    1 继电器触点:
    30 V AC, 1 A / 60 V DC, 0.5 A

    1 NAMUR 输出:
    TRANSIC151LP 仅用于 ATEX/IECEx 认证版

    串行✔ , ✔
    备注非对于 ATEX/IECEx 版
    现场总线集成方式RS-232
    RS-485
    功能专有服务接口
    USB
    备注不允许用于防爆应用
    功能专有服务接口
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    尺寸可变动。详细信息参见尺寸图。
    重量
    2.2 kg
    接触介质的材料不锈钢 1.4404 (AISI 316L), Kalrez®, EPDM, PTFE, SiN, MgF2, 聚合物保护层
    安装

    用于直接安装过程的法兰

    用于环境空气测量的墙面托架

    用于气体传感器测量的墙面托架

    电源
    电压24 V DC, ± 10 %
    TRANSIC151LP 21.6 V DC ... 26.4 V DC, ± 10 %
    电压ATEX/IECEx 认证版时通过连接单元 TSA151, 必须具备一个 PELV 电源
    电流消耗≤ 500 mA
    功耗≤ 6 W
    TRANSIC151LP: ≤ 5.2 W
    校正功能通过环境空气或测试气体进行校准
    监控功能污染控制
所有技术数据请参见各个产品

下载专区