联系方式
意见反馈

提取式气体分析仪
GMS800

为监测过程和排放量身制作的气体分析仪

您的受益

  • 根据 EN15267 和 EN14181 进行适合性监测
  • 可安装在非防爆和防爆区(根据 ATEX 认证的 1 区和 2 区)
  • 模块化设计可减少维修和保养的成本,并且简化了现有安装设施的升级
  • 通过可选的校准单元,可以进行无测试气体的调整
  • 恒温的测量模块使得环境温度的影响降至最低
  • 成熟的测量技术能够保证测量的可靠性
  • 通过更换组件和模块,简化了维护和维修过程

概览

为监测过程和排放量身制作的气体分析仪

GMS800 是提取气体分析仪的一个产品系列,可以测量超过 60 种不同的气体组分。GMS800 的特征是一贯的模块化设计:6 个分析模块,一个气体模块,I/O 模块以及操作单元。为了得到价格低廉的集成系统,采用了标准化 19''-机架。墙面外壳可在恶劣的工业环境下使用,其经过了 ATEX 对于爆炸性环境的认证。GMS800 配备了现代化软件,远程监控必需的接口经过网络连接到了过程控制系统中。

概览
  • 6 个不同的分析仪模块:DEFOR (NDUV, UVRAS),MULTOR (NDIR),OXOR-E(电化学 O2) ,OXOR-P(顺磁性 O2),THERMOR (TC) 和 UNOR (NDIR)
  • 4 种不同的外壳型号
  • 带测量气体泵和/或监测传感器的气体模块
  • 外壳变型用于简便快速的安装至分析系统中
  • 通过以太网和 SOPAS ET 软件可进行远程诊断

spareparts

应用

技术概览

 

产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。

  • GMS800 系统

    GMS800 系统

    测量值Ar, CH4, CH3OH, C2H2, C2H2F4, C2H4, C3H6, C3H8, C4H6, Cl2, CO, CO2, COCl2, COS, CS2, H2, H2S, He, NH3, NO, N2O, NO2, O2, SF6, SO2, 其他组件请咨询我们
    经检测合格的测量值CH4, CO, CO2, NO, NO2, O2, SO2
    气流量
    30 l/h ... 60 l/h
    被测气体温度
    分析仪输入端0 °C ... +45 °C
    工艺过程压力
    软管气体通道–200 hPa ... 300 hPa
    气体管道–200 hPa ... 1,000 hPa
    过程中气体湿度
    非冷凝
    尘含量
    无粉尘和烟雾
    环境温度
    +5 °C ... +45 °C
    储存温度范围
    –20 °C ... +70 °C
    环境压力
    700 hPa ... 1,200 hPa
    地理高度+ 2,500 m (超过标准零点)
    环境湿度
    20 % ... 90 %
    相对湿度;非冷凝
    电气安全性CE 认证
  • GMS810 型号

    GMS810 型号

    描述4 个高度单位的 19''-机架外壳;安装在分析柜内
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP40
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    483 mm x 178 mm x 388 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    9 kg ... 20 kg
    取决于设备
    电源
    电压93 ... 132 V AC / 186 ... 264 V AC / 210 ... 370 V AC
    频率47 ... 63 Hz
    功耗≤ 300 W
    样本气体连接
    PVDF 闷头管接头: 用于 6 ×1 mm 软管
    辅助气体连接
    用于吹扫气体或流动的参照气体: 选配
    选配气体连接:Swagelok 6 mm 或者 Swagelok 1/4''
  • GMS811 型号

    GMS811 型号

    描述4 个高度单位的 19''-机架外壳;与远程控制单元 BCU 一起使用;安装在分析柜内
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP40
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    483 mm x 178 mm x 388 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    9 kg ... 20 kg
    取决于设备
    电源
    电压93 ... 132 V AC / 186 ... 264 V AC / 210 ... 370 V AC
    频率47 ... 63 Hz
    功耗≤ 300 W
    样本气体连接
    PVDF 闷头管接头: 用于 6 ×1 mm 软管
    辅助气体连接
    用于吹扫气体或流动的参照气体: 选配
    选配气体连接:Swagelok 6 mm 或者 Swagelok 1/4''
  • GMS815P 型号

    GMS815P 型号

    描述带气密独立的分析和电子单元的壁挂式外壳,可分别冲洗
    防爆认证
    ATEXII 3G Ex nR II T6
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP65 / NEMA 4x
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    550 mm x 740 mm x 289 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    20 kg ... 57 kg
    取决于设备
    电源
    电压93 ... 132 V AC / 186 ... 264 V
    不在加压外壳: 210 ... 370 V
    频率47 ... 63 Hz
    功耗≤ 300 W
    样本气体连接
    PVDF 闷头管接头: 用于 6 ×1 mm 软管
    辅助气体连接
    用于吹扫气体或流动的参照气体: 选配
    选配

    气体连接:Swagelok 6 mm 或者 Swagelok 1/4''

    用于气体进出的集成阻火器

    本质安全型的测量值输出端

  • GMS820P 型号

    GMS820P 型号

    描述用于防爆 1 区的防爆型外壳
    防爆认证
    IECEx 认证Ex db eb [ia] IIC T6
    ATEXII 2G Ex d II T6
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP65
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    790 mm x 590 mm x 353 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    140 kg ... 150 kg
    取决于设备
    电源
    电压93 ... 132 V AC / 186 ... 264 V AC / 210 ... 370 V AC
    频率47 ... 63 Hz
    功耗≤ 300 W
    样本气体连接
    G1/4'' 内螺纹
    辅助气体连接
    用于吹扫气体或流动的参照气体: 选配
    选配气体连接:Swagelok 6 mm 或者 Swagelok 1/4''
  • GMS840 构造型式

    GMS840 构造型式

    描述用于室内壁挂式安装的已连接钢板外壳
    环境温度
    +5 °C ... +45 °C
    储存温度范围
    –10 °C ... +70 °C
    环境湿度
    10 % ... 95 %
    非冷凝
    防爆认证
    IECEx 认证GMS841: Ex nA nC IIC T4 Gc
    GMS841: Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    ATEXGMS841: II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
    GMS841: II 3G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    NEC/CEC 认证(美国/加拿大)GMS842: Class I, Division 2, Group A, B, C, D T4
    GMS842: Class I, Zone 2
    GMS842: Ex nA nC IIC T4 Gc
    GMS842: Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    GMS842: AEx nA nC IIC T4 Gc
    GMS842: AEx nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP66 / NEMA 4x
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    522 mm x 475 mm x 478 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    ≤ 30 kg
    取决于设备
    电源
    电压GMS840: 85 ... 264 V AC
    频率47 ... 63 Hz
    电流消耗≤ 10 A
    功耗≤ 300 W
    取决于设备
    样本气体连接
    G1/4'' 内螺纹: 用于螺纹连接软管
    Swagelok 6 mm: 不锈钢,用于金属管
    Swagelok 1/4'': 不锈钢,用于金属管
    PVDF 压紧接头: 用于 6 ×1 mm 软管
  • 分析仪模块 DEFOR

    分析仪模块 DEFOR

    描述紫外线气体分析仪至多可同时测量 3 个气体成分
    测量原理NDUV 谱, UVRA 谱
    测量范围
    Cl20 ... 125 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    H2S0 ... 25 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    COS0 ... 250 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CS20 ... 50 ppm / 0 ... 30 Vol.-%
    NH30 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO20 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO2(*)0 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 25 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO2(*)0 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    (*) NO2, SO2: 在日常的零点校准过程中和在 ± 2 °C 温度波动的环境中运行时的最小测量范围
    认证测量范围
    NO0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 1,000 mg/m³ / 0 ... 2,000 mg/m³
    NO20 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 287 mg/m³ / 0 ... 2,000 mg/m³
    响应时间 (t90)
    4 s
    通常在 60 l/h 时,取决于测量池的长度和气体流量
    灵敏度
    ≤ 1 %: 每周测量范围终值
    零点漂移
    ≤ 1 %: 每周测量范围终值
    小于 2 个最小测量范围的测量范围≤ 2 %: 每周测量范围终值
    NO, NO2, SO2≤ 1 %: 每天的最小测量范围
    一致性

    允许用于需要许可的设备

    2001/80/EG (13.BImSchV)

    2000/76/EG (17.BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft (德国大气污染物排放标准)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    校正功能通过标气或内置密封标气池进行手动或自动校准
    监控功能自检与故障诊断
  • 分析仪模块 MULTOR

    分析仪模块 MULTOR

    描述多组分 NDIR 分析仪可连续测量 3 个红外吸收性气体和用于内部交叉灵敏度校正的 H2O
    测量原理NDIR 光谱学
    测量范围
    CH40 ... 400 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 190 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO0 ... 160 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 90 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    认证测量范围
    CH40 ... 286 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    CO0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 2,000 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    NO0 ... 250 mg/m³ / 0 ... 2,500 mg/m³
    SO20 ... 250 mg/m³ / 0 ... 2,000 mg/m³
    响应时间 (t90)
    ≤ 25 s
    在 60 l/h 时,取决于测量池的长度和气体流量以及测量组分的数量
    灵敏度
    ≤ 1 %: 每周测量范围终值
    零点漂移
    ≤ 1 %: 每周的最小测量范围
    小于 2 个最小测量范围的测量范围≤ 2 %: 每周的最小测量范围
    一致性

    允许用于需要许可的设备

    2001/80/EG (13.BImSchV)

    2000/76/EG (17.BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft (德国大气污染物排放标准)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    校正功能通过标气或内置密封标气池进行手动或自动校准
    监控功能自检与故障诊断
  • 分析仪模块 OXOR-E

    分析仪模块 OXOR-E

    描述通过电化学单元确定氧含量
    测量原理电化学电池
    测量范围
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    认证测量范围
    O20 ... 25 Vol.-%
    响应时间 (t90)
    20 s
    通常在 60 l/h 时,取决于气体流量
    灵敏度
    ≤ 2 %: 每周测量范围终值
    零点漂移
    ≤ 2 %: 每月的最小测量范围
    一致性

    允许用于需要许可的设备

    2001/80/EG (13.BImSchV)

    2000/76/EG (17.BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft (德国大气污染物排放标准)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    校正功能通过标气进行手动或自动校准
    监控功能自检与故障诊断
  • 分析仪模块 OXOR-P

    分析仪模块 OXOR-P

    描述精确的氧分析仪,根据顺磁性测量原理工作
    测量原理顺磁哑铃原理
    测量范围
    O20 ... 3 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    可选:最低测量范围为 0...1 Vol%
    认证测量范围
    O20 ... 25 Vol.-%
    响应时间 (t90)
    ≤ 4 s
    在气体流量为60 l/h 时
    灵敏度
    ≤ 1 %: 每周测量范围终值
    零点漂移
    ≤ 1 %: 每周的最小测量范围
    测量范围小于 5 Vol%≤ 0.05 Vol.-%: 每周
    一致性

    允许用于需要许可的设备

    2001/80/EG (13.BImSchV)

    2000/76/EG (17.BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft (德国大气污染物排放标准)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    校正功能通过标气进行手动或自动校准
    监控功能自检与故障诊断
    备注探头型号可用于抗溶剂性和耐腐性的测量区域
  • 分析仪模块 THERMOR

    分析仪模块 THERMOR

    描述热导分析仪可用于二元或准二元气体混合物的浓度确定
    测量原理热导率测量
    测量范围
    N2 中的 Ar0 ... 10 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    空气中的 CO20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    O2 中的 Ar0 ... 10 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    沼气中的 CH40 ... 60 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Ar 中的 H20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    CH4 中的 H20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    CO2 中的 H20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    高炉煤气中的 H20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    N2 中的 H20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    N2 中的 He0 ... 2 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    CO2 中的 NH30 ... 15 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    空气中的 NH30 ... 15 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    响应时间 (t90)
    ≤ 20 s
    在气体流量为60 l/h 时
    灵敏度
    ≤ 1 %: 每周测量范围终值
    零点漂移
    ≤ 1 %: 每周的最小测量范围
    小于 2 个最小测量范围的测量范围≤ 2 %: 每周的最小测量范围
    校正功能通过标气进行手动或自动校准
    监控功能自检与故障诊断
  • 分析仪模块 UNOR

    分析仪模块 UNOR

    描述高选择性 NDIR 分析仪,可连续测量红外光谱吸收的任何气体成分
    测量原理NDIR 光谱学
    测量范围
    C2H20 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C3H60 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H2F40 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H40 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    N2O0 ... 25 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 75 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NH30 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C3H80 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C4H60 ... 5,000 ppm / 0 ... 20 Vol.-%
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CH3OH0 ... 150 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
    CO0 ... 20 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO+CO20 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    COCl20 ... 200 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
    SF60 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 26 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    超过 60 个不同的测量组件可供选择
    认证测量范围
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 750 mg/m³ / 0 ... 3,000 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    N2O0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    NO0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 1,000 mg/m³ / 0 ... 2,000 mg/m³
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 287 mg/m³ / 0 ... 2,000 mg/m³
    NOx0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 1,000 mg/m³ / 0 ... 2,000 mg/m³
    CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    响应时间 (t90)
    3 s
    通常在 60 l/h 时,取决于测量池的长度和气体流量
    灵敏度
    ≤ 1 %: 每周测量范围终值
    零点漂移
    ≤ 1 %: 每周的最小测量范围
    小于 2 个最小测量范围的测量范围≤ 2 %: 每周的最小测量范围
    一致性

    允许用于需要许可的设备

    2001/80/EG (13.BImSchV)

    2000/76/EG (17.BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft (德国大气污染物排放标准)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    校正功能通过标气或内置密封标气池进行手动或自动校准
    监控功能自检与故障诊断
  • 控制单元 BCU

    控制单元 BCU

    Modbus
    现场总线集成方式TCP
    RTU RS-485
    Ethernet
    功能连接软件 SOPAS ET 或 OPC 服务器
    显示器
    状态 LED灯:“电源”、“维护”以及“故障”
    LC 显示器
    操作通过 LCD 显示屏和键盘
  • I/O 模块

    I/O 模块

    描述带 DIN 导轨适配器的封闭模块或者集成到外壳的模块
    模拟输出端4 输出端:
    0/2/4 ... 20 mA, 500 Ω
    电气隔离
    模拟输入端2 输入端:
    0/4 ... 20 mA
    非电气隔离
    开关量输出8 输出端:
    34 V AC, 500 mA / 48 V DC, 500 mA
    数字输入端8 输入端:
    42 V
    所有输入端的基准电势相等
  • 气体模块

    气体模块

    样本气体连接
    PVDF 压紧接头: 用于 6 ×1 mm 软管
    Swagelok 6 mm: 不锈钢,用于金属管
    Swagelok 1/4'': 不锈钢,用于金属管
    选配

    柱塞泵(100 hPa 真空时为 0...60 l/h)

    湿度传感器

    压力传感器 (500...1500 hPa)

    流量传感器 (0...100 l/h,± 20%)

所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上