联系方式
意见反馈

配件
模块和网关

FX3-EBX300002
2068728
  • 复制路径
    • 技术参数
      配件系列连接模块
      描述电机反馈分线盒:用于一个编码器/一个电机反馈系统的连接方式。连接到运动控制模块 FX3-MOC:插座、D-Sub HD、15 针。用于另一个电机反馈分流器的接口:插座、D-Sub、9 针。
    • 分类
      ECl@ss 5.027243092
      ECl@ss 5.1.427243092
      ECl@ss 6.027249204
      ECl@ss 6.227249204
      ECl@ss 7.027249204
      ECl@ss 8.027249204
      ECl@ss 8.127249204
      ECl@ss 9.027243192
      ECl@ss 10.027243192
      ECl@ss 11.027243192
      ETIM 5.0EC001604
      ETIM 6.0EC001604
      ETIM 7.0EC000474
      UNSPSC 16.090132151705

    技术图纸

    FX3-EBX300002
    引脚分配
    FX3-EBX300002
    引脚分配
    FX3-EBX300002
    引脚分配
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部
向上