联系方式
意见反馈

一站式交钥匙型安全解决方案。一同从规划到验收。


面向未来的工作环境高效而安全

您正在寻找安全、智能并根据您面临的挑战量身定制的完整解决方案?我们拥有完整的产品线。通过机械安全提高您的生产效率:从个性化咨询到规划和执行再到验收,我们为您接管整个项目。 

我们的功能安全认证专家始终关注您的要求。结果:智能且高效工作、保证高生产效率及经济性的机器和设备——同时当然也很安全。  

在围绕机器与设备安全的所有问题上依赖我们深厚的专有技术。无论是新建、改装还是升级。此外,我们还提供有关功能安全的培训和进修,让您始终紧跟最新发展。

您也可以走上提高生产效率与安全性的道路。敬请联系我们。 

 


发现交钥匙型安全解决方案的应用示例

在世界范围内保证安全性和经济性——这是大陆集团与 SICK 的共同目标

“必须确保轮胎硫化机真的安全。为此我们需要一位能够世界各地可靠提供和实施必要服务与机器验收的合作伙伴。

Timo Kuss,全球项目主管与设备工程经理,大陆集团,德国

大陆集团轮胎硫化机上的危险区域防护

 

通过采用 Flexi Soft 安全控制器的智能改造提高生产效率和个人保护

“产品质量、交货期的可靠性、一站式完整解决方案组合的广度、有吸引力的价格——并且我们得到了与众不同的专业建议。”

Marcel Flück,总经理,Flück Fördertechnik AG,瑞士

Geberit AG 卷绕/捆扎机的升级

 

通过可以灵活设计和根据情境调整的防护理念实现最大盈利能力

一种具有迁移能力的机器理念,其随着要求增长,但必要时也可以为履行新任务而改装以及在新的使用地点安装——一种可提高灵活性并为客户保证最大生产效率和盈利能力的方法。也是一项安全相关挑战,证明了 SICK 安全产品组合的技术多样性。

Bachmann Engineering AG 移动式机床上的自动化解决方案的模块化安全

 

防撞系统为 DP World 的集装箱码头提供保护

 “全天候可用是集装箱装卸取得成功的一个决定性因素。SICK 的防撞解决方案在我们位于杰贝阿里港的新码头发挥核心作用,其不仅能保证该可用性,而且在效率和竞争力层面为我们的客户开辟了新维度。”

Nabil Qayed,技术主管,DP World,阿拉伯联合酋长国

 

DP World、系统集成商兼供应商以及来自多个国家的 SICK 专家的全球性合作示例

您正在为您的应用寻找合适的产品?那么请点击“产品系列”:

如果您有任何疑问或者需要私人咨询,

 

敬请联系我们

向上