UFS
可以探测有光泽、高度透明材料的通用解决方案
创新型超声波槽形传感器 UFS 具有较窄的外壳、IO-Link 接口和用于输出性能储备的条形图显示器。除检测高透明度和有光泽的标签以外,UFS 还适合识别幅面裂纹 、拼接和双层纸。

WFS, UFS
为贴标过程而创造:SICK 的标签识别槽形传感器
槽形传感器 UFS 和 WFS 专门针对贴标过程开发,可直接安装在标签剥离机上。WFS 专用于高幅面速度,而 UFS 可以可靠地识别印刷的高透明度、有光泽的标签以及标签材料。


WFM36
SICK 的双槽传感器 - 穿梭车定位多合一解决方案
双槽 WFM36 是一种量身订制的解决方案,可在企业内部物流领域用于在货架内定位穿梭车。作为对市场上高系统版本丰富程度这一要求的回应,SICK 按照您的要求调整了外壳尺寸。

WFL
检测较小、透明的零件以及准确定位
槽形传感器 WFL 借助其高精密激光束,既可以识别较小的物体,也可以识别透明的物体。这些传感器的特点是响应时间短、分辨率非常高并且定位精度高。其专长是识别较小的物体,比如针或导线。





选择您的解决方案
在此您可以查找合适的产品或产品系列