首页
产品系列一览
流体传感器
温度传感器
首页
产品系列一览
流体传感器
温度传感器
温度传感器
Filter
筛选依据:
过程接口
-
备用传感器无过程连接 (1)
无过程连接 (2)
Tri-Clamp 2 (2)
F 型 Varivent 接口,DN 25 (1)
N 型 Varivent 接口,DN 40 (1)
螺纹 ¼ NPT (4)
螺纹 G ¼ A (1)
螺纹 G ¼ B (3)
锁紧螺栓 ¼ NPT,CrNi 钢锁紧环 (2)
锁紧螺栓 ¼ NPT,PTFE 锁紧环 (2)
锁紧螺栓 G ¼ A (1)
锁紧螺栓 G ¼ B,CrNi 钢锁紧环 (2)
锁紧螺栓 G ¼ B, PTFE 锁紧环 (2)
套管 ¼ NPT (1)
套管 G ¼ B (1)
½ NPT (1)
螺纹 ½ NPT (3)
螺纹 G ½ A (1)
螺纹 G ½ B (2)
锁紧螺栓 ½ NPT,CrNi 钢锁紧环 (2)
锁紧螺栓 ½NPT,PTFE 锁紧环 (2)
锁紧螺栓 G ½ A (1)
锁紧螺栓 G ½ B, PTFE 锁紧环 (2)
锁紧螺栓 G ½ B,不锈钢锁紧环 (2)
套管 ½ NPT (1)
套管 G ½ B (1)
螺纹 G ⅜ B (1)
B 型 Varivent 接口,DN 10、DN 15 (1)
螺纹 M14 x 1.5 (1)
三通卡箍 ½、¾ (1)
弯管(符合 DIN EN ISO 1127 和 DIN 11866 标准),B 系列,用于焊接 (1)
直头管(符合 DIN EN ISO 1127 和 DIN 11866 标准),B 系列,用于焊接 (1)
配备管接螺母的锥形连接器(符合 DIN 11851 标准)DN 20 (1)
配备管接螺母的锥形连接器(符合 DIN 11851 标准)DN 25 (1)
配备管接螺母的锥形连接器(符合 DIN 11851 标准)DN 32 (1)
配备管接螺母的锥形连接器 (符合 DIN 11851标准) DN 40 (2)
配备管接螺母的锥形连接器(符合 DIN 11851标准)DN 50 (1)
卡箍 (DIN 32676) DN 50 (1)
三通卡箍 1、1 ½ (2)
卡箍 (ISO 2852) DN 40、DN 51 (1)
卡箍 (ISO 2852) DN 25、DN 33.7、DN 38 (2)
卡箍 (DIN 32676) DN 10、DN 15、DN 20 (1)
卡箍 (DIN 32676) DN 25、DN 32、DN 40 (1)
卡箍 (ISO 2852) DN 12、DN 12.7、DN 17.2、DN 21.3 (1)
套管焊接支持件直径 18 mm (1)
设置筛选器
Smart Sensor
Enhanced Sensing (1)
高效通信 (1)
诊断 (1)
设置筛选器
通讯接口
-
- (1)
IO-Link (1)
设置筛选器
产品系列
-
TBS (1)
TBT (1)
TCT (1)
THTE (1)
THTL (1)
THTS (1)
TSP (1)
设置筛选器
7 匹配:
匹配 1 - 7
从
7
视图:
图库视图
列表视图
分类:
相关性
名称 A-Z
名称 Z-A
按日期升序
按日期降序
更新
THTE
比较
现在比较
选择
THTL
比较
现在比较
选择
TBS
选择
TSP
比较
现在比较
选择
TBT
比较
现在比较
选择
TCT
比较
现在比较
选择
THTS
比较
现在比较
选择
匹配 1 - 7
从
7
分类:
相关性
名称 A-Z
名称 Z-A
按日期升序
按日期降序
更新
请稍等片刻 ...
您的垂询已被处理,可能需要几秒钟。
加载中 ...