联系方式
意见反馈

压力传感器
PFT

灵活的解决方案

您的受益

  • 高精度且可靠的测量技术
  • 其他应用领域
  • 无运动部件,因而无机械磨损、抗疲劳和免维护
  • 安装简单,节省成本
  • 提供大量可选配置,为每位用户提供最优解决方案

概览

灵活的解决方案

电子压力变送器 PFT 可用于对液体或气体的压力进行精确测量。其具有高精度的测量性能,尤其适用于工业应用中要求极为严格的测量任务。宽温度范围、高测量准确度或齐平膜使其可用于多种不同应用。大量可选配置使 PFT 完美满足用户的不同需求。

概览
  • 测量范围:0 mbar ... 100 mbar 至 0 bar ... 600 bar
  • 表压、绝压测量范围
  • 配备齐平膜
  • 介质温度达 150 °C(可选)
  • 可标配一系列标准过程连接
  • 极佳的抗冲击和抗振动性
  • 精度:0.5% 或 0.25%
  • 输出信号:4 mA ... 20 mA、0 V ... 5 V 或 0 V... 10 V
  • 零点可调、量程可调
  • 圆形插头连接器 M12 x 1,L 型接头 (DIN 175301-803 A) 或电缆出线

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

用于液压系统和气动系统的传感器解决方案

SICK 的 fluid power 传感器确保在气动和液压领域的诸多应用中提供智能、灵活又可靠地测量。

了解更多

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    机器型号压力变送器
    测量范围
    表压0 bar ... 0.1 bar 至 0 bar ... 600 bar
    绝压0 bar ... 0.25 bar 至 0 bar ... 25 bar
    真空和±-测量范围–1 bar ... 0 bar 至 –1 bar ... +30 bar
    压力单位Bar、MPa、psi 和 kg/cm2
    准确度

    ≤ ± 0.5 % 量程

    ≤ ± 0.25 % 量程

    输出信号模拟信号
    电气连接圆形插头连接器 M12 x 1,角插头,管路连接件
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上