联系方式
意见反馈

压力传感器
PBS

通用压力开关

您的受益

  • 配备三个大按钮和直观可旋转的显示,便于用户安全简单地完成参数设置
  • 配备可旋转外壳,可实现最佳的电缆布线方式
  • 提供大量可选配置,可根据客户要求定制解决方案
  • 普遍适用性,配备高稳定性的圆形焊接不锈钢膜
  • 节省空间和成本:标准过程连接选择范围广,无需适配器
  • 高可靠性:成熟的技术、高品质的材料、IP 65 和 IP 67 防水性能以及过压安全性能
  • 极佳的系统可用性:更换产品时,可通过 IO-Link 快速、可靠地参数设置

产品选择

Lorem ipsum

Individual product configuration

Lorem ipsum

Standard products

请从我们的产品组合中选择您想要的产品。

显示全部 隐藏全部
显示全部 隐藏全部
筛选依据:

正在检查您的希望配置…

配置结果暂时无法生成。请填写空缺内容 - 您可通过感叹号识别何为空缺内容或联系我们。

1,113 匹配:

匹配 1 - 8 1113

View:

6071821
PBS
压力传感器
  • 测量范围: 0 bar ... 16 bar
  • 准确度: ≤ ± 1 % 量程
  • 过程接口: G ½ B,符合 EN 837 标准
  • 工艺过程温度: –20 °C ... +85 °C
  • 密封件:
  • 输出信号: 2 x PNP
  • 连接类型: 圆形插头连接器 M12 x 1,4 针,IP67 外壳防护等级
  • 供电电压: 15 V DC ... 35 V DC
详细信息
  • 现在比较
6075265
PBS
压力传感器
  • 测量范围: 0 MPa ... 1 MPa
  • 准确度: ≤ ± 1 % 量程
  • 过程接口: G ¼ A,符合 DIN 3852-E 标准
  • 工艺过程温度: –20 °C ... +85 °C
  • 密封件: NBR
  • 输出信号: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA
  • 连接类型: 圆形插头连接器 M12 x 1,4 针,IP67 外壳防护等级
  • 供电电压: 15 V DC ... 35 V DC
详细信息
  • 现在比较
6075320
PBS
压力传感器
  • 测量范围: 0 MPa ... 1 MPa
  • 准确度: ≤ ± 1 % 量程
  • 过程接口: G ½ B,符合 EN 837 标准
  • 工艺过程温度: –20 °C ... +85 °C
  • 密封件: 不锈钢
  • 输出信号: 2 x PNP + 4 mA ... 20 mA
  • 连接类型: 圆形插头连接器 M12 x 1,5 针,IP67 外壳防护等级
  • 供电电压: 15 V DC ... 35 V DC
详细信息
  • 现在比较
6038888
PBS
压力传感器
  • 测量范围: 0 bar ... 10 bar
  • 准确度: ≤ ± 1 % 量程
  • 过程接口: G ¼ A,符合 DIN 3852-E 标准
  • 工艺过程温度: –20 °C ... +85 °C
  • 密封件: NBR
  • 输出信号: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA
  • 连接类型: 圆形插头连接器 M12 x 1,4 针,IP67 外壳防护等级
  • 供电电压: 15 V DC ... 35 V DC
详细信息
  • 现在比较
6038866
PBS
压力传感器
  • 测量范围: 0 bar ... 250 bar
  • 准确度: ≤ ± 1 % 量程
  • 过程接口: G ¼ A,符合 DIN 3852-E 标准
  • 工艺过程温度: –20 °C ... +85 °C
  • 密封件: NBR
  • 输出信号: 2 x PNP
  • 连接类型: 圆形插头连接器 M12 x 1,4 针,IP67 外壳防护等级
  • 供电电压: 15 V DC ... 35 V DC
详细信息
  • 现在比较
6038862
PBS
压力传感器
  • 测量范围: 0 bar ... 10 bar
  • 准确度: ≤ ± 1 % 量程
  • 过程接口: G ¼ A,符合 DIN 3852-E 标准
  • 工艺过程温度: –20 °C ... +85 °C
  • 密封件: NBR
  • 输出信号: 2 x PNP
  • 连接类型: 圆形插头连接器 M12 x 1,4 针,IP67 外壳防护等级
  • 供电电压: 15 V DC ... 35 V DC
详细信息
  • 现在比较
6068799
PBS
压力传感器
  • 测量范围: 0 bar ... 2.5 bar
  • 准确度: ≤ ± 1 % 量程
  • 过程接口: G ¼ 内螺纹,兼容 Ermeto 接头
  • 工艺过程温度: –20 °C ... +85 °C
  • 密封件: 无密封件
  • 输出信号: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA
  • 连接类型: 圆形插头连接器 M12 x 1,4 针,IP67 外壳防护等级
  • 供电电压: 15 V DC ... 35 V DC
详细信息
  • 现在比较
6067753
PBS
压力传感器
  • 测量范围: 0 bar ... 25 bar
  • 准确度: ≤ ± 1 % 量程
  • 过程接口: G ¼ A,符合 DIN 3852-E 标准
  • 工艺过程温度: –20 °C ... +85 °C
  • 密封件: NBR
  • 输出信号: IO-Link/PNP + NPN + 4 mA ... 20 mA
  • 连接类型: 圆形插头连接器 M12 x 1,5 针,IP67 外壳防护等级
  • 供电电压: 15 V DC ... 35 V DC
详细信息
  • 现在比较

匹配 1 - 8 1113

    概览

    通用压力开关

    PBS 集压力开关、压力变送器与显示于一体。它配有两路开关量输出、模拟输出和 IO-Link 连接。

    通过三个大按钮和显示屏的直观调节方式简化了操作。外壳上下两端可旋转。由此可根据用户特定的安装条件调整显示屏和电气连接件的朝向。

    PBS 相对压测量范围为 0 bar ... 1 bar 和 0 bar ... 600 bar,用途广泛。另外还提供绝压和复合压两种测量范围。

    PBS 配有圆形焊接不锈钢膜,适用于多种腐蚀性介质。可标配一系列标准过程连接,无需额外的适配器。提供齐平膜用于不均匀液体的压力测量。

    概览
    • 带显示屏的电子压力开关,适用于流体和气体压力监控
    • 带不锈钢膜的精确传感技术
    • 集成高品质不锈钢过程连接
    • 可在显示屏上显示压力值。采用独立的大型 LED 指示灯显示输出状态。
    • 可换算显示屏上显示的压力单位
    • 最小/最大内存
    • 密码保护
    • IO-Link

     

    Smart Fluid Power
    Smart Fluid Power

    用于液压系统和气动系统的传感器解决方案

    SICK 的 fluid power 传感器确保在气动和液压领域的诸多应用中提供智能、灵活又可靠地测量。

    了解更多

    应用

    技术概览

     
    • 技术参数概览

      技术参数概览

      机器型号压力开关
      测量范围
      表压0 bar ... 1 bar 至 0 bar ... 600 bar
      绝压0 bar ... 1 bar 至 0 bar ... 25 bar
      真空和±-测量范围–1 bar ... 0 bar 至 –1 bar ... +24 bar
      压力单位Bar、MPa、psi 和 kg/cm2
      准确度≤ ± 1 % 量程
      设置开关量输出灵敏度≤ ±0.5% 量程
      输出信号PNP 或 NPN 开关量输出以及可选 IO-Link 连接和模拟输出
      电气连接圆形插头连接器 M12 x 1
    所有技术数据请参见各个产品

    下载专区

向上