联系方式
意见反馈

压力传感器
PBS Hygienic

适合卫生级应用的紧凑型压力开关

您的受益

  • 配备高度耐腐蚀的不锈钢、齐平膜安装和卫生型过程连接件,可保障您的应用安全卫生
  • 适用于 CIP 和 SIP 系统应用,可提高系统可用性
  • 配备三个大按钮和直观可旋转的显示,便于用户安全简单地完成参数设置
  • 配备可旋转外壳,可实现最佳的电缆布线方式
  • 提供大量可选配置,可根据客户要求定制解决方案
  • 可靠性高:接液部件采用耐腐蚀设计,符合 IP 65 和 IP 67 外壳外壳防护等级
  • 极佳的系统可用性:更换产品时,可通过 IO-Link 快速、可靠地参数设置

概览

适合卫生级应用的紧凑型压力开关

PBS Hygienic 压力开关适用于食品工业。其产品接液部件无缝隙和死角,表面由高品质不锈钢制成,光滑且易于清洗。高耐腐蚀的不锈钢膜片被焊接于卫生型过程连接中,焊接表面无缝隙且平滑。

PBS 适用于 CIP 和 SIP 过程,从而可在极佳系统可用性情况下,保证安全卫生的操作。

PBS Hygienic 可选配包含两个开关量输出、一个模拟输出和 IO-Link 的输出。通过三个大按钮和直观的显示屏,用户可轻松便捷地完成参数设置。外壳上下两端可旋转。由此可根据用户特定的安装条件调整显示屏和电气连接件的朝向。PBS Hygienic 传感器还提供多种测量范围和过程连接件,可满足各类应用需求。

概览
  • 配备显示屏的卫生级压力传感器,适用于食品工业
  • 接液部件由 1.4435 不锈钢制成
  • 可独立编程的开关量输出和模拟输出
  • 可在显示屏上显示压力值
  • 可换算显示屏上显示的压力单位
  • 可通过大型的独立 LED 指示灯显示开关状态
  • IO-Link

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    机器型号压力开关
    测量范围
    表压0 bar ... 1 bar 至 0 bar ... 25 bar
    绝压0 bar ... 1 bar 至 0 bar ... 25 bar
    真空和±-测量范围–1 bar ... 0 bar 至 –1 bar ... +24 bar
    压力单位Bar、MPa、psi 和 kg/cm2
    准确度≤ ± 1 % 量程
    设置开关量输出灵敏度≤ ±0.5% 量程
    输出信号PNP 或 NPN 开关量输出,模拟输出和可选 IO-Link 连接
    电气连接圆形插头连接器 M12 x 1
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上