联系方式
意见反馈

压力传感器
PAC50

压力监控更加直观

您的受益

  • 双色显示屏(绿色/红色)能够清晰地指示输出信号状态(是否处于设定范围内)
  • 扩展显示功能可让用户快速地查看重要的系统参数
  • 直观的操作使调试更加简便快捷
  • 后侧和底部的压力接口以及可配置的输出信号使得安装高度灵活
  • 坚固的设计(外壳防护等级 IP65 和 IP67)和成熟的技术确保高度可靠
  • 精简款型,满足不同的需求并降低仓储成本
  • 方便经济的泄漏测量解决方案

概览

压力监控更加直观

为了更好地监测气压,SICK 的 PAC50 电子压力开关提供了一系列优势,采用双色大显示屏让您从远处就能判断压力是否处于设定范围内。三个大的功能按钮和直观的菜单导航使 PAC50 传感器操作更为简单。

PAC50 最大的特点:在一个设备上就能提供多达两个数字开关量输出和一个可选的模拟输出。输出信号可根据现有控制系统的要求轻松进行调节。它还可以选配 IO-Link 接口,在改变参数或更换传感器时,控制器能够快速且精确地将设备参数拷贝至传感器,从而显著降低故障停机时间。PAC50 压力传感器的 IP 65 和 IP 67 级外壳防护等级使其成为工业应用的理想之选。

概览
  • 大尺寸显示屏显示系统压力、开关状态和开关点
  • 三个大号按键,直观的菜单导航
  • 表压测量范围(真空和过压)
  • 两个彼此独立的开关量输出,可选模拟输出
  • 可采用导轨安装、壁装或安装在配电盘中
  • 泄漏监控款型
  • IO-Link

 

用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image
用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image

平等合作

无论是机器人视觉、安全机器人技术、臂端工具还是位置反馈——SICK 传感器为机器人赋予精准的感知能力。
了解更多

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

用于液压系统和气动系统的传感器解决方案

SICK 的 fluid power 传感器确保在气动和液压领域的诸多应用中提供智能、灵活又可靠地测量。

了解更多

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    机器型号压力开关
    测量范围
    表压–1 bar ... 0 bar; –1 bar ... +1 bar; 0 bar ... +6 bar; 0 bar ... +10 bar; –1 bar ... 10 bar
    准确度≤ ± 1.5 % 量程
    设置开关量输出灵敏度≤ ±0.2% 量程
    输出信号可配置的 PNP,NPN 或 Push-Pull 开关量输出、模拟输出和可选 IO-Link 连接
    电气连接圆形插头连接器 M12 x 1
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上