联系方式
意见反馈

压力传感器
LFH

高端水平

您的受益

  • 即便在其他测量方法不适用的恶劣条件下也可实现液位测量
  • 高度机械稳定性和优质材料提高了产品的坚固性和可靠性
  • 探针可从液体中取出,易于清洁
  • 容器壁无需开孔

概览

高端水平

LFH 液位计是坚固的压力变送器,用于连续液位测量。探头上方的液柱会产生一个静态压力,通过这一参数可直接进行液位测量。LFH 一端与电缆连接,一端浸入在待监控液体中。精确的测量技术集成于坚固的不锈钢外壳中。为承担多样化需求的费用,LFH 液位计可提供标准变型和增强变型。增强变型提供一系列选择,可显著扩展应用范围。其中包括长度最长为 250 m 的线缆(标准长度:100 m),一个集成温度测量装置,一个过压保护装置和一条由高稳定性的 FEP 材料包覆的连接电缆(最长 100 m)。

概览
  • 浸入深度达 100 m
  • 提供多种线缆长度
  • 测量范围从 0 bar ... 0.1 bar 至 0 bar ... 25 bar
  • 不锈钢膜片
  • 全密封不锈钢外壳,防护盖由 PA 制成
  • 电缆材料为 PUR,腐蚀性介质可选配 FEP 电缆
  • 可选择集成 Pt100 元件的温度测量功能
  • 可选过压保护功能

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    机器型号电位探头
    压力单位Bar, mWS
    准确度

    ≤ ± 0.5 % 量程

    ≤ ± 0.5 % 增强变型量程 p < 0.25 bar

    ≤ ± 0.25 % 增强变型量程 p ≥ 0.25 bar

    ≤ ± 0.25 % 增强变型量程 p < 0.25 bar

    输出信号模拟信号
    电气连接管路连接件
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上