首页
产品系列一览
流体传感器
压力传感器
首页
产品系列一览
流体传感器
压力传感器
压力传感器
Filter
筛选依据:
产品组
-
电位探头 (1)
压力变送器 (4)
压力开关 (3)
设置筛选器
过程接口
-
DRD 接口,带夹紧元件 (1)
F 型 Varivent 接口 (1)
G ⅛ B (1)
N 型 Varivent 接口 (1)
O 型环齐平式 G 1 B (1)
卫生级 G 1 (1)
Tri-Clamp 2 (1)
Tri-Clamp 2'' (1)
¼'' NPT (4)
¼ NPT 内螺纹 (2)
G ¼ A (1)
G ¼ B (1)
G ¼ 内螺纹 (4)
G ½
O 型环齐平式 B (1)
G ½ B 齐平式 (1)
SMS 标准 1½'' , 配备管接螺母 (1)
Tri-Clamp 1 ½ (2)
2 x G ¼ (1)
PIF 4 mm + G ¼ (1)
4 J514 外带 O 型凸台密封圈 (FKM) (1)
M20 x 1.5 (2)
G
¼
B 按照 EN 837 (1)
G ¼ A,符合 DIN 3852-E 标准 (3)
G ½ B,符合 EN 837 标准 (2)
G
½
A,符合 DIN 3852-E 标准 (1)
G ⅜ B 符合 EN 837 标准 (1)
⅛ NPT (bis 400 bar/5000 psi) (1)
卡箍 (ISO 2852) DN 33.7 (1)
卡箍 (ISO 2852) DN 40 (1)
配备管接螺母的锥形连接器(符合 DIN 11851 标准)DN 25 (1)
配备管接螺母的锥形连接器 (符合 DIN 11851标准) DN 40 (2)
配备管接螺母的锥形连接器(符合 DIN 11851标准)DN 50 (2)
卡箍 (DIN 32676) DN 32 (2)
Clamp (DIN 32676) DN 40 (1)
卡箍(符合 DIN 32676标准)DN 40 (1)
Clamp (DIN 32676) DN 50 (1)
卡箍 (DIN 32676) DN 50 (1)
7/16-20 UNF SAE (1)
R ¼ ISO 7 (DIN2999) (2)
配备管接螺母的 A 型连接器(符合 DIN 11864-1标准)DN 40 (1)
配备管接螺母的 A 型连接器(符合 DIN 11864-1标准)DN 50 (1)
A 型法兰(符合 DIN 11864-2标准)DN 40 (1)
A 型卡箍(符合 DIN 11864-3 标准)DN 40 (1)
7/16 –20 UNF (2)
9/16 –18 UNF (1)
设置筛选器
通讯接口
-
- (2)
IO-Link (3)
设置筛选器
压力类型
表压 (8)
绝压 (5)
真空和±-测量范围 (6)
设置筛选器
压力单位
bar (8)
kg/cm² (2)
mbar (1)
MPa (3)
psi (5)
mH2O (1)
设置筛选器
产品系列
-
LFH (1)
PBS Hygienic (1)
PBS plus (1)
PBT (1)
PET (1)
PFT (1)
PHT (1)
PAC50 (1)
设置筛选器
8 匹配:
匹配 1 - 8
从
8
视图:
图库视图
列表视图
分类:
相关性
名称 A-Z
名称 Z-A
按日期升序
按日期降序
更新
PAC50
比较
现在比较
选择
PHT
比较
现在比较
选择
PBS plus
比较
现在比较
选择
PBS Hygienic
比较
现在比较
选择
PFT
比较
现在比较
选择
PBT
比较
现在比较
选择
PET
比较
现在比较
选择
LFH
比较
现在比较
选择
匹配 1 - 8
从
8
分类:
相关性
名称 A-Z
名称 Z-A
按日期升序
按日期降序
更新
请稍等片刻 ...
您的垂询已被处理,可能需要几秒钟。
加载中 ...