UP56 超声波料位计为高要求应用提供完美的解决方案。该聚四氟乙烯转换器可承受压力达 6 bar,在大多数不理想介质中性能极其稳定。接触式外壳材料可选择不锈钢和 PVDF。这使得 UP56 系列传感器非常适合用于非接触测量侵蚀性、粘性、不均匀或腐蚀性液体和固体的液位。通过组合两个输出信号于同一设备,完成整个装置的测量和集成,实现成本优化解决方案。UP56 有两个开关量输出,能同时监控空罐和物料溢出状态。借助模拟输出信号和开关量输出可实现连续液位测量,并额外显示溢出信号。参数设置简单方便,可通过集成显示屏、电脑或 Connect+ 适配器进行参数设置。
测量原理 | 超声波传感器 |
检测原理 | 非接触式 |
介质 | 液体, 散装物料 |
识别方式 | 点式, 连续式 |
工艺过程温度 | –25 °C ... +70 °C |
工艺过程压力 | 0 bar ... 6 bar, 过压 |
输出信号 | 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V 2 x PNP 2 x NPN |
产品与行业应用
产品分类行业任务设置服务
服务软件文档注册知识库
技术功能安全性新闻动态
NewsletterSICK Sensor Blog联系方式
联系我们意见反馈SICK 简介
SICK in China 全球分公司地址粤ICP备09208186号认证