联系方式
意见反馈

液位传感器
UP56 Pure

Pure 系列的稳定性

您的受益

  • 测量过程非接触、无摩擦,能降低维护维修成本
  • 化学品中亦可更换传感器,省时且提高可用性
  • 普遍适用于酸性和碱性过程应用
  • 针对不同尺寸的容器灵活测量,降低成本
  • 待测液体密度波动时测量依然精度高且可靠
  • 在容器中非常有限的安装空间中应用时不受干扰
  • 开关量输出和模拟输出集成于同一传感器,降低接线费用和成本
  • Connect+ 实现简单、省时的参数设置

概览

Pure 系列的稳定性

非接触式超声波料位计 UP56 Pure 系列专门设计用于电子和太阳能产业湿法化学工艺过程。转换器测量端口受到 PVDF 保护,性能极其稳定和持久,专门设计用于浓酸、浓碱溶液。通过工业卫生级 GF 过程连接螺纹可简单、快速地集成 UP56 Pure。可用于定量测量,即便流体密度发生波动,也可确保高精度。UP56 Pure Mini 结构非常紧凑,是极狭小安装位置应用的理想选择。当容器中安装件很多时,通过使用伸缩管能完美解决该传感器的应用问题。和 UP56 系列所有的传感器一样,可以简单便捷地通过基于 PC 的编程工具 Connect+ 调节其测量范围。

概览
  • 具有超强耐化学性的超声波料位传感器
  • 非接触式测量,伸缩管长达 1500 mm
  • 聚四氟乙烯 PTFE 涂层膜片和 GF D40 过程连接螺纹
  • 可承受压力高达 6 bar,耐热温度高达 85 °C
  • 提供各种尺寸
  • 4 mA ... 20 mA 和 0 V ... 10 V 模拟输出之间可以切换
  • 开关量输出用于监视最大和最小限位值

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    测量原理超声波传感器
    检测原理非接触式
    介质液体
    识别方式点式, 连续式
    工艺过程温度–25 °C ... +85 °C
    工艺过程压力0 bar ... 6 bar, UP56 Pure Mini 过压
    输出信号

    1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    4 mA ... 20 mA

    4 mA ... 20 mA,2 线制

所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上