LFV300 是通用型音叉式液位开关,它们可以在严苛的环境条件下以毫米级精度检测预先设定的液位。无论应用于高液位报警(过溢保护)、低液位报警(空罐提示)还是泵干运行,LFV300 工作时不受流体影响、无机械磨损、免维护。法兰、螺纹和卫生级连接,可选范围广,为用户需求提供定制化的解决方案。该设备适合卫生行业应用,支持 CIP(在线清洗) 和 SIP(在线灭菌)。还可提供适用于爆炸性气体环境、WHG 过量填充保护和经过船舶认证 (GL) 的变型。除了可靠的 LFV310 标准型产品,我们还提供探杆延长至6 m 的 LFV330 型,为客户提供可靠的垂直安装解决方案。
测量原理 | 振动式液位开关 |
检测原理 | 接触式 |
介质 | 液体 |
识别方式 | 点式 |
工艺过程温度 | –50 °C ... +250 °C, 对于 ATEX 设备,参见安全提示 |
工艺过程压力 | –1 bar ... 64 bar |
输出信号 | 非接触式开关 双继电器 (DPDT) 1 x PNP/NPN NAMUR 信号 |
传感器元件精度 | ± 2 mm |
产品与行业应用
产品分类行业任务设置服务
服务软件文档注册知识库
技术功能安全性新闻动态
NewsletterSICK Sensor Blog联系方式
联系我们意见反馈SICK 简介
SICK in China 全球分公司地址粤ICP备09208186号认证