液位传感器
LFR SicWave
独创 – 使用 80 GHz 雷达进行液体液位测量
您的受益
- 一款用于在液体中进行所有连续液位测量的设备,可简化备件物流
- 非接触式连续液位测量提高了系统可用性
- 调试简单,可节省时间与成本
- 免维护,消耗时间和成本较低
- 强大的抗外部干扰能力实现高设备可用性
- 不易受泡沫和附着物影响,可避免意外的设备停机状况
- 提供防爆认证
- 通过 HART 或蓝牙简化维修和诊断

自由射束雷达 LFR SicWave 用于连续液位测量,适用于所有液体。它极度耐抗外部干扰、泡沫或附着物。得益于非接触式 80 GHz 雷达技术,LFR SicWave 可轻松投入运行并且免维护。用于天线设计、工艺连接件和外壳的各种选项确保绝佳地适应每种应用。HART 通信和蓝牙连接可简化设备的维修和诊断,为工业 4.0 应用做好最佳准备。
测量原理 | 自由射束雷达 |
检测原理 | 非接触式 |
介质 | 液体 |
识别方式 | 连续式 |
工艺过程温度 | –196 °C ... +200 °C |
工艺过程压力 | –1 bar ... 20 bar |
传感器元件精度 | ≤ 1 mm |
产品与行业应用
产品分类行业任务设置服务
服务软件文档注册知识库
技术功能安全性新闻动态
NewsletterSICK Sensor Blog联系方式
联系我们意见反馈SICK 简介
SICK in China 全球分公司地址粤ICP备09208186号认证