联系方式
意见反馈

液位传感器
LFP Inox

的卫生式解决方案

您的受益

  • 其坚固性延长了它的使用寿命
  • 高灵活性,探针可缩短、连接器可互换
  • 可多样输出信号,节约成本:同一系统可用于点式及连续式液位测量
  • 调试简便、无需校准与维护,从而节省了时间和成本
  • 取消测量值显示,节约空间

概览

的卫生式解决方案

LFP Inox 应用了时间飞行技术——一种通过检测电磁波传播的时间差进行液位测量的方法,其可应用于食品、药品等卫生行业应用的液位传感器。通过发出及反射脉冲间的时间差生成液位信号。传感器可将此信号作为连续测量值(模拟值)发送同时也可从中导出可自由定位的开关点(开关量输出)。LFP Inox 采用符合 FDA 标准的材料以及 EHEDG 认证的设计,确保最优的性能,并且可以随意清洗,甚至可以用于卫生要求最高的应用。它具备模块化连接系统,能够简单、灵活地安装于各类应用。凭借出众的耐高温和耐高压性能,LFP 在CIP 和 SIP 的环境下使用时也不受任何限制。通过 IO-Link 与上位机进行通信,真正实现智能化。

概览
  • 用于卫生级应用的液位传感器
  • 探针可手动缩短,长度可达 4000 mm,Ra ≤ 0.8 μm
  • 过程温度可高达 180 °C,过程压力可高达 16 bar
  • 可在CIP/SIP应用环境下使用
  • 外壳防护等级高达 IP 67 和 IP 69, 可高压灭菌
  • 可互换的卫生级过程连接
  • 三合一:集成显示、模拟量输出和开关量输出相结合
  • 过程连接
  • IO-Link 1.1

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    测量原理TDR 传感器
    检测原理接触式
    介质液体
    识别方式点式, 连续式
    工艺过程温度–20 °C ... +180 °C
    工艺过程压力–1 bar ... 16 bar
    输出信号1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V / 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
    传感器元件精度± 5 mm
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上