联系方式
意见反馈

液位传感器
LFC

灵活简便的点式液位传感器——低成本解决方案

您的受益

  • 免维护的点式液位传感器节省了成本和时间
  • 简便、低成本和快速安装
  • 易于清洁的传感器设计减少了清洁次数
  • 优化的卫生设计将污染风险降至最低
  • 简单的即插即用传感器便于快速调试
  • 理想的性价比:以充满吸引力的价格实现高测量准确度

概览

灵活简便的点式液位传感器——低成本解决方案

LFC 电容式限位开关是用于在液态介质中进行限位测量(点式液位传感器)的灵活、简便且低成本的解决方案。在容器中进行测量或在管道中进行干运行保护时,凭借安装简便、可清洁性出色、结构紧凑和使用寿命长的特点,LFC 展现出极其强大的性能。经过欧洲卫生工程设计集团 (EHEDG) 和 3-A 认证的卫生设计以及高达 135 °C 的流程温度使其非常适合 CIP 和 SIP 应用。LFC 可以灵活地显示或隐藏泡沫和附着物。

概览
  • 基于电阻抗光谱的电容式限位开关
  • 即插即用:预设为水介质
  • 流程温度:−20 °C ~ +100 °C(+135 °C 持续 1 小时)
  • 流程压力:−1 bar ~ +25 bar
  • 双数字 PNP 输出端
  • 外壳防护等级:IP66、IP67 和 IP69
  • 卫生应用的理想选择(可清洁,欧洲卫生工程设计集团 (EHEDG),3A,EC1935/2004,FDA,支持 CIP 和 SIP,提供卫生型转接器)

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    测量原理电容式极限开关
    检测原理接触式
    介质液体
    识别方式点式
    工艺过程温度–20 °C ... +100 °C, 可在最高 +135 °C 温度下运行 1 h
    工艺过程压力–1 bar ... 25 bar
    传感器元件精度大约 1 mm
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上