联系方式
意见反馈

液位传感器
LBV300

在散装物料中的性能坚固可靠

您的受益

  • 安装、调试简单,无需预先校准
  • 操作简单,便于集成
  • 系统免维护
  • 安装状态下可进行传感器检测
  • 为大量应用提供灵活而可靠的测量系统
  • 在严苛的安装和环境条件下也可进行垂直安装

概览

在散装物料中的性能坚固可靠

音叉式液位开关 LBV300 坚固耐用,能可靠、精确地提示散装物料满灌、空罐的状态。其测量原理为:音叉对密度变化敏感,与料仓构造和所使用的罐体材质无关。坚固的不锈钢音叉以压电共振原理工作,其振动频率为谐振频率,被散装物料覆盖时该频率发生变化。可靠地采集这个频率的变化并将其转换为开关信号。LBV310 结构紧凑、可侧向安装,用于发出满罐信号。LBV320 线缆加长,适用于开关距离达 80 m 的料仓。LBV330 传感器探针加长,适用于开关距离达 6 m 的垂直安装。LBV300 配备多样化的螺纹连接、法兰连接和电子元件,能为几乎所有的应用,包括爆炸性气体环境提供解决方案。

概览
  • 仪器结构坚固
  • 可选择不同的材料和电子输出信号
  • 不受杂质和挂壁的干扰
  • 调试时无需物料填充
  • 过程温度可高达 250 °C
  • 重复精度极高
  • 满足 ATEX (1D/2D/1G/2G) 认证要求
  • 适用于垂直安装的 6 m 管道加长变型 (LBV330) 和 80 m 线束加长变型 (LBV320)

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    测量原理振动式液位开关
    检测原理接触式
    介质散装物料
    识别方式点式
    工艺过程温度–50 °C ... +250 °C, 水中的固体检测, 使用温度接头的温度范围
    工艺过程压力–1 bar ... 25 bar
    输出信号

    非接触式开关

    双继电器 (DPDT)

    1 x PNP/NPN

    NAMUR 信号

    传感器元件精度± 10 mm
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上