GRF18S 紧凑型光学液位开关因其调试极其简单而从同类产品中脱颖而出。该传感器在 SICK 能量型漫反射式光电传感器的成熟技术基础上开发而成。结构简单、坚固、可靠。GRF18S 采用不锈钢 1.4404 和聚砜等高品质材料,外壳规格满足 IP69 外壳防护等级,从而在严苛的罐外环境条件下仍可确保高流程安全性。调试轻松快捷,无需介质补偿,同时降低调试成本与维护成本。由于采用的光学技术,GRF18S 特别适用于水基介质。
测量原理 | 光学式测量传感器 |
检测原理 | 接触式 |
介质 | 液体 |
识别方式 | 点式 |
工艺过程温度 | –25 °C ... +55 °C |
工艺过程压力 | –0.5 bar ... 16 bar |
输出信号 | 1 x NPN / 1 x PNP |
产品与行业应用
产品分类行业任务设置服务
服务软件文档注册知识库
技术功能安全性新闻动态
NewsletterSICK Sensor Blog联系方式
联系我们意见反馈SICK 简介
SICK in China 全球分公司地址粤ICP备09208186号认证