液位传感器
CFP Cubic
液位与温度测量的多功能传感器
您的受益
- 一个传感器满足两项测量应用(液位和温度),降低了安装复杂性和仓储需求
- 通过预设的菜单引导和集成式显示器进行直观简便的操作
- 一个传感器满足两项测量应用,降低了安装复杂性和仓储需求
- 在由不同材料(包括塑料)制成的容器内灵活测量,无需其他配件
- 可在小型容器和近底位置中进行测量
- 无需其他配件即可在机油、水基液体中进行测量,无需其他配件,节约采购和仓储成本