液位传感器

液位及点式液位测量智能解决方案
无论是连续液位测量、点式限位报警还是它们的组合,SICK 都能为过程控制、存储及过溢保护任务提供多样化的解决方案。根据安装环境、介质属性和环境条件的不同,SICK 为您提供不同的理想选择,这些不同的传感器有一个共同的目标,那就是高效生产。SICK 将其专有技术发挥至极,为您提供最为多样化的产品选择。
筛选依据:
13 匹配:
独创 – 使用 80 GHz 雷达进行散装物料料位测量
- 配备各种天线的 80 GHz 自由射束雷达
- 测量范围:可达 120 m
- 流程温度:-40 °C ... +200 °C
- 流程压力:-1 bar . +20 bar
- 工艺连接件:螺纹、法兰、特殊支架
- 外壳:塑料 (IP66 / IP67) 或铝 (IP66 / IP68)
- 带或不带显示器和蓝牙
- 认证:Ex d、Ex ia、Ex ta
的卫生式解决方案
- 用于卫生级应用的液位传感器
- 探针可手动缩短,长度可达 4000 mm,Ra ≤ 0.8 μm
- 过程温度可高达 180 °C,过程压力可高达 16 bar
- 可在CIP/SIP应用环境下使用
- 外壳防护等级高达 IP 67 和 IP 69, 可高压灭菌
- 可互换的卫生级过程连接
- 三合一:集成显示、模拟量输出和开关量输出相结合
- 过程连接
- IO-Link 1.1
独创 – 使用 80 GHz 雷达进行液体液位测量
- 配备各种天线的 80 GHz 自由射束雷达
- 测量范围:可达 30 m
- 流程温度:-196 °C ... +200 °C
- 流程压力:-1 bar ... 25 bar
- 工艺连接件:螺纹、法兰、夹具
- 外壳:塑料 (IP66 / IP67)、铝 (IP66 / IP68) 或不锈钢 (IP69)
- 带或不带显示器和蓝牙
- 认证:Ex d、Ex ia、WHG、造船业
Pure 系列的稳定性
- 具有超强耐化学性的超声波料位传感器
- 非接触式测量,伸缩管长达 1500 mm
- 聚四氟乙烯 PTFE 涂层膜片和 GF D40 过程连接螺纹
- 可承受压力高达 6 bar,耐热温度高达 85 °C
- 提供各种尺寸
- 4 mA ... 20 mA 和 0 V ... 10 V 模拟输出之间可以切换
- 开关量输出用于监视最大和最小限位值
灵活性被贯穿始终直至探头尖端
- 液用水平传感器
- 无机械活动部件
- 可更换与缩短的棒状探针规格从 200 mm 到 2,000 mm 不等,拉线探针可达 4,000 mm
- 不受沉积影响
- 流程温度可高达 100 °C,流程压力可高达 10 bar
- 三合一:组合显示屏、模拟输出(符合 NAMUR NE 43 标准) 和二进制输出
- IP 67 的高外壳防护等级,可旋转外壳和远程放大器
- IO-Link 1.1
几乎适用于所有液体的智能液位开关
- 调试时无需填充容器或介质补偿
- 不受杂质和挂壁的干扰
- 流程温度可高达 150 °C
- 提供两种电子元件和 IO-Link
- 探杆可延长至 1,200 mm
- 卫生型表面经抛光处理,可应用于 CIP 和 SIP 环境
- 外壳材料为 316L 不锈钢
- 重复精度极高
坚固、非接触式、密封
- 非接触式液位测量的工作距离可达 3.4 m/极限扫描距离可达 8.0 m
- 可承受压力达 6 bar
- 由于转换器测量端口受到 PVDF 的保护,故能增强其抗压性能
- 3 合 1:连续的液位测量、液位开关量输出和参数显示
- 4 mA ... 20 mA 和 0 V ... 10 V 模拟输出之间可以切换
- G 1 或 G 2 过程连接螺纹
- IP 67 外壳防护等级
- 操作简便,可以通过 Connent+ 进行操作
坚固、灵活、可清洗
- 紧凑型传感器,螺纹尺寸 1 起
- 针状结构能避免散装物料附着或卡住
- 单个针管经抛光处理,可应用于食品工业
- 调试时无需物料填充和物料补偿
- 过程温度可高达 250 °C
- 满足 ATEX (1D/2D/1G/2G) 认证要求
- 适用于垂直安装的 6 m 管道加长变型 (LBV331) 和 80 m 线束加长变型 (LBV321)
简单、紧凑、坚固
- 适用于流体介质的可靠液位测量
- 小巧且紧凑的设计,无需物料补偿
- 流程温度高达 55 °C,流程压力高达 16 bar
- IP 67 和 IP 69 外壳防护等级
- G ½ 工艺连接件
- 1.4404 不锈钢外壳聚砜锥形端头,确保高耐久性
- 配备 PNP 或 NPN 数位信号输出
- 符合 FDA 和 UL 认证要求
灵活简便的点式液位传感器——低成本解决方案
- 基于电阻抗光谱的电容式限位开关
- 即插即用:预设为水介质
- 流程温度:−20 °C ~ +100 °C(+135 °C 持续 1 小时)
- 流程压力:−1 bar ~ +25 bar
- 双数字 PNP 输出端
- 外壳防护等级:IP66、IP67 和 IP69
- 卫生应用的理想选择(可清洁,欧洲卫生工程设计集团 (EHEDG),3A,EC1935/2004,FDA,支持 CIP 和 SIP,提供卫生型转接器)
灵活且坚固——音叉式液位开关
- 可选择不同的材料和电子输出信号
- 调试时无需物料填充
- 过程温度可高达 250 °C
- 不受杂质和挂壁的干扰
- 重复精度极高
- 卫生型符合 EHEDG 和 FDA 认证要求,可满足 CIP(在线清洗)和 SIP(在线灭菌)过程要求
- 满足 ATEX 认证
- 可延长探杆至 6 m
在散装物料中的性能坚固可靠
- 仪器结构坚固
- 可选择不同的材料和电子输出信号
- 不受杂质和挂壁的干扰
- 调试时无需物料填充
- 过程温度可高达 250 °C
- 重复精度极高
- 满足 ATEX (1D/2D/1G/2G) 认证要求
- 适用于垂直安装的 6 m 管道加长变型 (LBV330) 和 80 m 线束加长变型 (LBV320)