优势
一个传感器,两个测量值。
热流量传感器 T-Easic® FTS 可在一台设备中提供包括空管检测和液体温度测量的流量控制功能。因此,只需要单个采样点足以用于两种测量。如此即可节省调试时间,并将污染风险降至最低。
多功能——流量控制和温度测量 Auf Basis des kalorimetrischen Messprinzips misst der Sensor Durchfluss und Temperatur von nahezu jeder Flüssigkeit.
两种外壳——卫生型和工业型 T-Easic® FTS 提供两种类型。具有不锈钢外壳的卫生型可承受 CIP 和 SIP 系统中的苛刻条件。具有坚固 VISTAL® 外壳的工业型提供 OLED 显示屏和控制按钮,可直接在现场读取测量值。
由于有两种特定的外壳类型,T-Easic® FTS 可以集成到各种应用环境中,并在一台设备中提供流量控制和温度测量两种功能。
解决有关泵监控和控制的各种测量任务
在许多工厂中,用泵输送液体是一个重要的工艺步骤。如果泵不能在所需的工作点工作,则可能会影响工艺和产品质量,在最坏的情况下,会导致工厂停机。例如,如果在机床中输送的冷却液太少,工件可能会过热并损坏。为防止这种情况,流量开关 T-Easic® FTS 根据定义的限值监控和控制流量。
通过空管检测实现理想的泵保护 一旦传感器的探头尖端接触到介质,传感器就会将管道识别为“满”,并将此信息作为开关信号输出。通过这种方式,可以可靠地防止泵空转。
可靠的限值和流量监控 T-Easic® FTS 具有两个推挽式数字输出,可配置为用于限值监控的输出信号切换装置、用于体积测量的脉冲输出或数字输入。
通过模拟输出或 IO-Link 进行自动化测量 通过可选的模拟输出或 IO-Link 进行连续测量,使过程监控简单便捷。流量传感器可通过 IO-Link 或显示器进行配置。
智能和多功能——T-Easic® FTS 可解决各种任务:空管检测、泵保护和监控、流量测量、温度测量以及体积检测和监控。
安装灵活快速,节省时间和成本
深思熟虑的细节,例如不同的探头长度和实用的 T 块,可实现 T-Easic® FTS 的灵活组装和快速调试。针对水和油的预校准也非常实用。此外,可以通过示教功能学习其他介质,从而使传感器匹配各种应用。
根据管道尺寸提供正确的探头长度 通过三种不同的探头长度可灵活地适应各种管道直径。因此,T-Easic® FTS 可集成于各种不同的应用。由此可节省仓储成本。
节省组装时间 合适的安装适配器和 T 块可用于各种不同的系统条件。T 块的优势:探头尖端始终以理想的方式对准管道中心。
预校准和多功能示教 出厂时已针对水和油进行了示教,其他液体则可以通过示教轻松添加。
凭借不同的探头长度和实用的安装配件,T-Easic® FTS 可以非常灵活地集成到各种应用中。