流量传感器
FTMg

具备能量测量功能的流量传感器

您的受益

  • 透明化压缩空气消耗量测量符合 DIN EN 50001 标准
  • 整体概览气体流量、压力和温度,提高系统可靠性
  • IO-Link 或以太网接口(与 OPC UA 通信)可实现简单的系统集成和数据可用性
  • 通过降低能耗和提高生产效率来节约成本
  • 借助高对比度的大尺寸 OLED 显示器进行直观的参数设置,进而节省调试时间和成本
  • 只需一次安装和调试即可采集流量、压力和温度数据

概览

具备能量测量功能的流量传感器

FTMg 热式流量计可测量气体流量、温度及过程压力,因此成为节省成本的全能型产品。凭借高测量动态和低压力损失,它能够以较高能效检测非腐蚀性气体。高对比度的彩色显示器不仅使 FTMg 易于操作,还可在进程图中显示多个测量值。为期七天的内部数据记录和集成的统计评估功能有助于查找气动系统中的微量泄漏。此外,PoE 能够基于 web 轻松接入 PC 或云端,从而实现能耗透明化。所有测量数据均可经由 IO-Link 或利用开关与模拟信号传输。

概览
  • 测量压缩空气和非腐蚀性气体,如氩气、氦气、二氧化碳和氮气
  • 量热测量原理的测量准确度为 ± 3% 测量值 和 ± 0.3% 满量程
  • 只需一个传感器即可测量气体流量、温度、过程压力和能耗
  • 压力损失低
  • 针对气缸和泄漏监测的高测量动态

优势

利用数据透明性有效节省成本

压缩空气是昂贵的能源形式之一——能源效率和能源透明度在工厂自动化中起着越来越重要的作用。例如购置性能强大的压缩机的投资成本是巨大的。为了节省后续成本,必须确保压缩空气设备的无损耗运行。热流量传感器 FTMg(Flow Thermal Meter for gases,热式气体流量计的缩写)代表按照 DIN EN ISO 50001 标准进行的高效能源管理。它为设备运营商提供支持,助其能够提早识别压缩空气系统中的泄漏并计划维护。

FTMg 提供集成式数据监控,并自动保存过去七天的测量数据。由此便能可靠地确定能源消耗的变化和波动。凭借其数据透明度,该传感器能够在搜索压缩空气系统中的泄漏时提供有效支持,并有助于更大限度地减少能量损失和节约成本。

SICK 通过 FTMg 传感器、Monitoring Box FTMg 数字服务和 Telematic Data Collector (TDC) 网关的组合提供整体数字解决方案,用于智能、自动地监控和分析压缩空气消耗量。

在压缩空气系统和气动应用中进行可靠的流量监测

在一个传感器中测量 8 种参数 – 包括以 kWh 为单位的能量

借助集成的 web 服务器,操作简便

为工业 4.0 准备就绪 – MQTT 和 OPC UA 确保了理想的云连接

通过识别并避免不必要的能源消耗和泄漏,优化能源效率并提高成本效率

众多安装选项,使用简便

FTMg 的特征在于轻巧紧凑的结构。因此,即使空间窄小,其安装也很方便。借助以 90° 为步幅的可旋转显示屏,无论传感器在管道中的安装位置如何,始终可以轻松读取测量值。通过 FTMg 的菜单可以方便地选择符合 DIN 或 ISO 的不同参考标准。但是,也可以使用设备轻松调整单独定义的参考值。此外,可配置的输出端还可以根据所需的应用轻松进行调整。

可灵活配置 – 可以设置符合 DIN 或 ISO 的不同参考标准

轻巧紧凑的结构设计使安装十分灵活

带有明文显示、高对比度的大尺寸 OLED 显示器便于直观操作

通过快速、简便的安装和直观的操作为工作效率提供有力支持

持续监控和高效控制压缩空气系统——使用 SICK 的 FTMg Monitoring Box

压缩空气系统消耗大量能源。因此,无论是在调节开关过程中、压缩机控制还是峰值负荷控制时,监控和分析这类压缩空气系统对于企业可持续优化压缩空气消耗量都至关重要。SICK 针对企业控制成本提供一个数字化解决方案。其中包括 FTMg 流量传感器、TDC 网关和 Monitoring Box 数字服务。该解决方案可以显示偏离正常运行的情况,便于快速检测泄漏情况或过度消耗情况。
削减成本

通过识别出压缩空气系统的过度消耗情况和效率不足,使企业的整体盈利能力增加。通过数据支持的盈利能力计算可以衡量和展示节约潜力。

环保生产 企业通过监控压缩空气系统不仅能够节约能源,而且还能够减少 CO2 排放。从而保护环境,有助于可持续生产。
更高效地生产

通过分散的、连续的压缩空气监控,企业可以认识到偏差和成本驱动因素。因此可以避免不必要的能源成本,提高生产效率。实现更高效率的决策均基于由此产生的信息。

降低维护成本

贴合需求的维护可以为企业节省时间和减轻工作量,从而节省成本。针对应用量身打造的仪表板和警告消息使流程透明化,从而避免计划外维护工作。

通过对压缩空气消耗量进行智能、自动监控和分析,可持续地减少能源消耗。

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    测量原理量热式(流量、温度), 压阻式(压力)
    介质压缩空气(空气质量 ISO 8573-1:2010 [3:4:4]), 氦气、氩气、氮气、二氧化碳
    输出信号

    1x 模拟输出 4 mA ~ 20 mA + 1x 数字/模拟输出(PNP、NPN、推挽式,4 mA ~ 20 mA/可切换),频率输出/脉冲输出 + 1x 数字输出(PNP、NPN、推挽式,可切换),IO-Link V1.1(COM3 / 230K4 波特率)

    OPC UA、MQTT、集成式 web 服务器

    测量管道标称直径

    DN 15

    DN 20

    DN 25

    DN 40

    DN 50

所有技术数据请参见各个产品

下载专区