流量传感器
FFU


应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    测量原理超声波传感器
    介质液体
    输出信号

    输出信号 针对实时流量和温度 4 mA ... 20 mA、0 mA ... 20 mA1 个脉冲/状态输出 用于流量计数、空管检测、流量限制、定量输出、流向 (取决于类型) 的晶体管输出 1)

    输出信号 针对实时流量和温度 4 mA ... 20 mA、0 mA ... 20 mA2 脉冲/状态输出 用于计数、空管检测、流量限值的晶体管输出1 个开关输入量,用于计量和流量复位 1)

    测量管道标称直径

    DN 10

    DN 15

    DN 20

    DN 25

    DN 32

    DN 40

    DN 50

    最大可调测量范围0 l/min ... 900 l/min
    • 1) 所有接口均有反极性保护功能。所有输出均有过载与短路保护功能.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区