液体流量测量装置

Flüssigkeiten überwachen – Trockenlauf vermeiden
可靠的流量检查是保护泵免于可能的干转的基本前提。SICK 的液体流量测量装置在此是理想解决方案。其有助于避免成本高昂的损失和设备停机。在此哪些液体流过受监控系统无关紧要。
1 匹配:
- 一台传感器兼具流量监控和温度测量功能
- 针对水和油进行优化;其他液体亦可示教
- 外壳防护等级 IP 67/IP 69 和 IO Link 1.1
- 采用 VISTAL® 外壳的工业型号,配备 180° 旋转式 OLED 显示器
- 不锈钢制卫生型号,CIP/SIP 全部可用,流程温度可达 150 °C