联系方式
意见反馈

燃气流量计
FLOWSIC600

用于密闭传输过程和工艺的气流计

您的受益

  • 长期稳定可靠的测量
  • 智能自检功能降低了维护成本
  • 对于压力调节器的噪声几乎不敏感
  • 超声传感器可以在工作压力下更换
  • 应用范围广

产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。
根据条目 2 (4),该产品不在 RoHS 指令 2011/65/EU 的适用范围内,其设计目的也并非用于该指令适用范围内的产品。更多信息请参见产品信息。

概览

用于密闭传输过程和工艺的气流计

测量装置 FLOWSIC600 是一款超声波燃气计量表,为可校准式测量天然气和蒸汽流量测量这一细分市场树立起新的标杆。其专门针对某些行业恶劣的环境条件而设计,颇受客户青睐。集成电缆管理的紧凑型设计使得测量系统坚固可靠,免受故障影响,维护成本低,长期稳定性好。FLOWSIC600 丰富的诊断选项能够保证在测量受到影响前完成故障检测。具有 2,4,4 + 1 或 4 + 4 个测量通道的型号使得包括需检定测量在内的许多流程应用成为可能。

概览
  • 高效的超声波传感器 - 气体温度可达 280 °C,气压可达 450 bar
  • 直接通道布局
  • 智能自诊断
  • 紧凑坚固型结构
  • 集成的日志和数据记录器
  • 更大的测量范围 1:120
  • 双向测量
  • 低功耗小于: < 1 W

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    测量值体积流量(操作中), 工作时体积。, 气体流速, 声速
    测量路径数量2, 4, 4+1, 4+4
    危险区域

    1G

    2G

    Class I Division 1

    Class I Division 2

    测量范围测量范围与管道尺寸有关
    气体温度

    –40 °C ... +180 °C

    如有需要,敬请垂询: –194 °C ... +280 °C

    运行压力

    0 bar (g) ... 250 bar (g)

    如有需要,敬请垂询: 450 bar (g)

    管道公称通径2 ″ ... 48 ″
    (DN 50 ... DN 1200)
    一致性

    AGA-Report No. 9

    API 21.1

    OIML D 11:2013

    OIML R 137-1:2006

    ISO 17089-1

    BS 7965

    防护等级IP65 / IP66 / IP67
    Modbus
    现场总线集成方式ASCII RS-485 (2x)
    RTU RS-485 (2x)
    HART
    诊断功能通过软件 MEPAFLO600 CBM 进行集成设备诊断和高级诊断
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上