燃气流量计
FLOWSIC600-XT
The perfect match
根据条目 2 (4),该产品不在 RoHS 指令 2011/65/EU 的适用范围内,其设计目的也并非用于该指令适用范围内的产品。更多信息请参见产品信息。
作为成功系列 FLOWSIC600 的后继产品,FLOWSIC600-XT 超声波气体流量测量装置设立了新的市场标准。
FLOWSIC600-XT 具备带有 4、4+1、4+4 和 8 条测量路径的变型可供使用,以便作为单独或系统解决方案适应各个应用要求。除 OIML R 137 Class 1.0 的要求以外,FLOWSIC600-XT 还可全方位满足 Class 0.5 和 AGA9 的要求。
FLOWSIC600-XT 具备 i-diagnostics™、智能应用诊断功能以及能够在断电时实现多达三周连续测量运行的 PowerIn Technology™。这些功能在便于用户使用和卓越的运行稳定性以及在最佳测量准确度和长期稳定性方面提供支持。
Follow expert discussion in our LinkedIn Forum
SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering满足所有计量传输天然气应用的可靠全能仪器
它利用了 FLOWSIC600 在该领域 15 年的专业经验,使用 4 路测量技术
8 条路径分为两个不同路径层级,确保最佳测量准确度
在短入口和出口距离设备中安装的首要选择
组合极其紧凑的燃气计量表和检查测量仪器,通过独立的附加测量路径扩展附加的诊断功能
在相同长度的单一表体中组合了两个测量仪器,用以在计量传输应用中实现冗余测量
测量值 | 体积流量(操作中), 工作时体积。, 气体流速, 声速, 通过集成式电子流量计算机 (EVC) 的可选体积校正 | ||||||||
测量原理 | 超声波传递时间差测量 | ||||||||
测量路径数量 | 4, 4+1 (2plex), 4+4 (Quatro), 8 (Forte) | ||||||||
危险区域 | 1G 2G 3G Class I Division 1 Class I Division 2 | ||||||||
测量范围 | 测量范围与管道尺寸有关 | ||||||||
气体温度 | –40 °C ... +180 °C 如有需要,敬请垂询: –194 °C ... +280 °C | ||||||||
运行压力 | 0 bar (g) ... 160 bar (g) 如有需要,敬请垂询: 0 bar (g) ... 450 bar (g) | ||||||||
管道公称通径 | 3 ″ ... 48 ″ (DN 80 ~DN 1400),提供其他管道尺寸 | ||||||||
一致性 | OIML R 137-1&2:2012 OIML D 11:2013 ISO 17089-1 AGA-Report No. 9 MID: 2014/32/EU PED: 2014/68/EU ATEX: 2014/34/EU EMC: 2014/30/EU GOST 8.611-2013 GOST 8.733-2011 | ||||||||
防护等级 | IP66 / IP67 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
产品与行业应用
产品分类行业任务设置服务
服务软件文档注册知识库
技术功能安全性新闻动态
NewsletterSICK Sensor Blog联系方式
联系我们意见反馈SICK 简介
SICK in China 全球分公司地址粤ICP备09208186号认证