优势
燃气计量表与流量计算机合为一体
一项工作中为何使用两种设备?燃气计量表与流量计算机的用途相同:精确测量输送的燃气量。为此,将两种功能汇于一台设备势在必行——由此节约安装成本并减少接口数量。
燃气计量表 FLOWSIC500 出厂时便已具备一切所需功能。故而方便集成,缩减安装开支。FLOWSIC500 中可按需集成流量计算机。流量计算机支持所有常见的校准算法,其中包括 SGERG88、AGA 8 和 AGA NX-19。采用 TZ 或 pTZ 校准方法。pTZ 变型获 MID 许可。配套的压力与温度传感器随时可供使用。
FLOWSIC500 变型
易于安装至管道
通过 NF、HF、编码器或 RS-485 输出连至所有常见的流量计算机
安装开支极少
计量表经过预配置,适合随附的 p/T 传感器
用于工作点检查的 p/T 传感器易于访问
计量表上的 p/T 取样口可用于连接传感器
安装极为方便
集成的 p/T 传感器经过完整预配置
安装——连接信号输出——完成
简单、方便、可靠。
FLOWSIC500 满足所有天然气配送相关标准与规范的要求,经认证符合 MID 指令 2014/32/EU。
集众为一:燃气计量表、流量计算机以及压力与温度传感器。
得益于全面的数据存档与日志簿,不会丢失任何数据。
燃气计量表与流量计算机合为一体——简单、方便、可靠。不止一个选项。
电压供给:没问题
由于采用 PowerIn Technology™,FLOWSIC500 具备故障防护功能,可依靠备用电池作为本安电源测量。此外,燃气计量表可利用电池自供电运行至少五年。
紧凑且直观
FLOWSIC500 无需考虑出入口直距。
一流的便捷性:USB/红外适配器确保轻松连接。
直观的用户程序——FLOWgate™ 软件平台。
安装简单、兼容传统技术、运行成本极低——面向地方供气公司和工业用户的完美解决方案